Les modules d'extension TM5SAO2H et TM5SAO2L sont des modules électroniques à 2 sorties analogiques, ±10 VCC / 0 à 20 mA.
Si vous avez câblé votre sortie pour une mesure de tension et configurez EcoStruxure Machine Expert pour un type de configuration courant, vous pouvez endommager le module électronique de manière irréversible.
AVIS |
EQUIPEMENT INOPERANT |
Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de référence du matériel :
Référence |
Source d'informations à consulter |
---|---|
TM5SAO2H |
|
TM5SAO2L |
Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S
L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
Module OK |
BYTE |
État des modules d'E/S compactes et électronique |
CC OK |
BOOL |
Plage de tension : o0 : non valide o1 : valide |
réservé |
BOOL |
Réservé. |
Réseau OK |
BOOL |
Bus TM5 : o0 : erreur de bus o1 : OK |
Données d'E/S valides |
BOOL |
Validité des données : o0 : valide o1 : non valide |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
Variable |
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|---|
Sorties |
AnalogOutput00 |
INT |
Mot de commande de la sortie 0 |
AnalogOutput01 |
Mot de commande de la sortie 1 |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.
Onglet Paramètres définis par l'utilisateur
Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5SAO2H et du TM5SAO2L :
Nom |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|
ChannelType01 |
-10 V à +10 V 0 à 20 mA |
-10 V à +10 V |
Spécifie le type de canal. |
ChannelType02 |
-10 V à +10 V 0 à 20 mA |
-10 V à +10 V |
Spécifie le type de canal. |