Résolution effective

Présentation

La méthode de conversion Sigma-Delta des signaux analogiques sur le TM5SEAISG rend, en principe, possible une résolution effective de la valeur affichée.

Si l'ADC du TM5SEAISG génère systématiquement une valeur 24 bits en sortie, la résolution accessible par le calcul est toujours inférieure à la résolution 24 bits du convertisseur. La résolution effective dépend du débit de données et du facteur de pont défini dans le registre ConfiguOutput00 de configuration de l'ADC.

Par exemple, avec un débit de données de 2,5 Hz et un facteur de pont de 2 mV/VCC, la résolution effective est de 18,7 bits. Par conséquent, la quantité d'informations dans les bits de poids faible (en gris) n'est que théorique et peut varier considérablement.

G-SE-0017967.1.gif-high.gif

 

 

Valeur d'extensomètre

La voie AnalogInput00 contient la valeur brute de l'ADC pour l'extensomètre en pont intégral, avec une résolution de 24 bits.

Les tableaux ci-dessous indiquent la résolution effective (en bits) de la valeur de l'extensomètre en pont intégral, selon la configuration du module électronique (débit de données, facteur de pont). Reportez-vous à la section Registre de configuration de l'ADC.

 

Facteur de pont

± 16 mV/VCC

± 8 mV/VCC

± 4 mV/VCC

± 2 mV/VCC

Débit de données (Hz)

Bits

Bits

Bits

Bits

2,5

21.3

20.8

19.7

18.7

5

20.7

20.3

19.3

18.3

10

20.4

19.9

18.9

17.9

15

20.1

19.3

18.7

17.7

25

19.7

19.2

18.5

17.5

30

19.6

19.0

18.1

17.1

50

19.4

18.8

17.9

16.9

60

19.3

18.8

17.8

16.8

100

19.1

18.5

17.4

16.4

500

18.0

17.3

16.3

15.3

1000

17.2

16.5

15.6

14.6

2000

16.6

16.1

15.3

14.3

3750

16.2

15.7

14.7

13.7

7500

15.8

15.3

14.4

13.4

 

Facteur de pont

± 256 mV/VCC

± 128 mV/VCC

± 64 mV/VCC

± 32 mV/VCC

Débit de données (Hz)

Bits

Bits

Bits

Bits

2,5

23

22.6

22.1

21.7

5

22.3

22.4

21.9

21.3

10

22.3

22

21.6

21

15

22

21.7

21.3

20.7

25

21.8

21.4

21.1

20.5

30

21.7

21.3

20.8

20.4

50

21.3

21.1

20.5

19.9

60

21.3

20.9

20.4

19.8

100

20.9

20.7

20.2

19.6

500

20.1

19.6

19.1

18.6

1000

19

18.6

18.1

17.5

2000

18.5

18.1

17.8

17

3750

18.1

17.8

17.3

16.6

7500

17.7

17.3

16.9

16.2