Le module d'E/S compactes TM5C12D8T regroupe cinq modules électroniques d'E/S 24 VCC TM5 assemblés.
Cet ensemble comporte :
o3 modules d'entrées numériques,
o2 modules de sorties numériques.
Pour plus d’informations, consultez la Description générale du module TM5C12D8T.
Pour configurer le module d'E/S compactes TM5C12D8T, sélectionnez l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.
Ce tableau décrit les paramètres généraux du module d'E/S compactes TM5C12D8T :
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|
Adresse du module |
0 à 250 |
0 |
L'adresse est définie automatiquement lors de l'ajout des modules d'E/S compactes. La valeur de l'adresse dépend de l'ordre d'ajout du module dans l'arborescence Equipements. Le module d'E/S compactes n'autorise pas le changement de l'adresse. |
Définissez individuellement chaque module électronique d'E/S à l'aide des dossiers SL.xx - SDEM (SDEM = Short Description of the Electronic Module [description courte du module électronique], par exemple 12In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA, etc.) disponibles.
NOTE :
oSL représente la position du module électronique dans le module d'E/S compactes.
oxx est le numéro d'indice de position du module électronique (de 1 à 5).
Ce tableau indique le type de module électronique d'E/S associé aux positions 1 à 5 sur le module d'E/S compactes TM5C12D8T :
Position du module électronique d'E/S |
Type |
Référence |
---|---|---|
SL1 |
4 entrées numériques |
Configuration des modules électroniques d'entrées analogiques 4In. |
SL2 |
4 entrées numériques |
|
SL3 |
4 entrées numériques |
|
SL4 |
4 sorties numériques |
Configuration des modules électroniques de sorties numériques4Out. |
SL5 |
4 sorties numériques |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.
Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S
L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Reportez-vous aux paragraphes suivants :
oMappage des sorties pour des détails de configuration des paramètres de sortie.
oMappage des états pour des détails de configuration des bits d'état.
oMappage des entrées pour des détails de configuration des paramètres d'entrée.
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.
Ce tableau décrit la configuration du mappage des sorties du TM5C12D8T :
Canal |
Type |
Description |
|
---|---|---|---|
SL4_DigitalOutputs |
BYTE |
Mot de commande de toutes les sorties du module électronique intégré situé en SL4 (bits 4 à 7 : inutilisés). |
|
|
Sortie numérique 00 |
BOOL |
Bit de commande de la sortie 0 |
... |
... |
||
DigitalOutput03 |
Bit de commande de la sortie 3 |
||
SL5_DigitalOutputs |
BYTE |
Mot de commande de toutes les sorties du module électronique intégré situé en SL5 (bits 4 à 7 : inutilisés). |
|
|
Sortie numérique 00 |
BOOL |
Bit de commande de la sortie 0 |
... |
... |
||
DigitalOutput03 |
Bit de commande de la sortie 3 |
Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5C12D8T :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
Module OK |
BYTE |
État des modules d'E/S compactes et électronique |
CC OK |
BOOL |
Plage de tension : o0 : non valide o1 : valide |
réservé |
BOOL |
Réservé. |
Réseau OK |
BOOL |
Bus TM5 : o0 : erreur de bus o1 : OK |
Données d'E/S valides |
BOOL |
Validité des données : o0 : valide o1 : non valide |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
SL4_StatusDigitalOutputs |
BYTE |
Mot d'état de toutes les sorties du module électronique intégré situé en SL4 (bits 4 à 7 : inutilisés). |
|
|
État entrée numérique 00 |
BOOL |
Bit d'état associé à chaque sortie : o0: OK o1: erreur de détectée |
... |
|||
StatusDigitalOutput03 |
|||
SL5_StatusDigitalOutputs |
BYTE |
Mot d'état de toutes les sorties du module électronique intégré situé en SL5 (bits 4 à 7 : inutilisés). |
|
|
État entrée numérique 00 |
BOOL |
Bit d'état associé à chaque sortie : o0: OK o1: erreur de détectée |
... |
|||
StatusDigitalOutput03 |
Ce tableau décrit la configuration du mappage des entrées du TM5C12D8T :
Canal |
Type |
Description |
|
---|---|---|---|
SL1_DigitalInputs |
BYTE |
État de toutes les entrées (bits 4-7 = 0, inutilisés) du module électronique intégré situé en SL1 |
|
|
DigitalInput00 |
BOOL |
État de l'entrée 0 |
... |
... |
||
DigitalInput03 |
État de l'entrée 03 |
||
SL2_DigitalInputs |
BYTE |
État de toutes les entrées (bits 4-7 = 0, inutilisés) du module électronique intégré situé en SL2 |
|
|
DigitalInput00 |
BOOL |
État de l'entrée 0 |
... |
... |
||
DigitalInput03 |
État de l'entrée 3 |
||
SL3_DigitalInputs |
BYTE |
État de toutes les entrées (bits 4-7 = 0, inutilisés) du module électronique intégré situé en SL3 |
|
|
DigitalInput00 |
BOOL |
État de l'entrée 0 |
... |
... |
||
DigitalInput03 |
État de l'entrée 3 |
Paramètres définis par l'utilisateur
Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5C12D8T :
Nom |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|
SL1_InputFilter |
0 à 127 |
10 |
Indique le temps de filtrage de toutes les entrées numériques de la plage 0 à 127 |
SL2_InputFilter |
0 à 127 |
10 |
Indique le temps de filtrage de toutes les entrées numériques de la plage 0 à 127 |
SL3_InputFilter |
0 à 127 |
10 |
Indique le temps de filtrage de toutes les entrées numériques de la plage 0 à 127 |