TM5SDO4TATM5SDO4TA et TM5SDO8TATM5SDO8TA

Introduction

Les modules d'extension TM5SDO4TA et TM5SDO8TA sont des modules électroniques de sortie numériques 24 VCC dotés respectivement de 4 et 8 sorties.

Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de référence du matériel :

Référence

Référence

TM5SDO4TA

Module électronique 4DO 24 VCC 2 A 3 fils TM5SDO4TA

TM5SDO8TA

Module électronique 8DO 24 VCC 2 A 1 fil TM5SDO8TA

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Reportez-vous aux paragraphes suivants :

oMappage des sorties pour des détails de configuration des paramètres de sortie.

oMappage des états pour des détails de configuration des bits d'état.

oMappage des entrées pour des détails de configuration des paramètres d'entrée.

Pour plus d'informations, consultez la section Module TM5 - Description de l'onglet Mappage d'E/S.

Mappage des sorties

Ce tableau décrit la configuration du mappage des sorties du TM5SDO4TA et du TM5SDO8TA :

Canal

Type

Description

Sorties numériques

BYTE

Mot de commande de toutes les sorties

 

Sortie numérique 00

BOOL

Bit de commande de la sortie 0

...

...

DigitalOutput07 (1)

Bit de commande de la sortie 7

(1)   Le nombre de bits de sorties numériques correspond au nombre de sorties du module.

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.

Mappage des bits d'état

Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5SDO4TA et du TM5SDO8TA :

Canal

Type

Description

Module OK

BYTE

État des modules d'E/S compactes et électronique

CC OK

BOOL

Plage de tension :

o0 : non valide

o1 : valide

réservé

BOOL

Réservé.

Réseau OK

BOOL

Bus TM5 :

o0 : erreur de bus

o1 : OK

Données d'E/S valides

BOOL

Validité des données :

o0 : valide

o1 : non valide

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

Mappage des entrées

Ce tableau décrit la configuration du mappage des entrées du TM5SDO4TA et du TM5SDO8TA :

Canal

Type

Description

État entrées numériques

BYTE

Mot d'état de toutes les entrées

 

État entrée numérique 00

BOOL

Bit d'état associé à chaque sortie :

o0: OK

o1: erreur de détectée

...

StatusDigitalOutput07 (1)

Alimentation

BYTE

État de l'alimentation

 

réservé

BOOL

Inutilisé

réservé

BOOL

Inutilisé

PowerSupply00

BOOL

État de l'alimentation (0 = CC OK)

(1)   Le nombre de bits d'entrées numériques correspond au nombre d'entrées du module.

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Il n'existe aucune configuration utilisateur pour ce module.