TM5SE1SC10005

Introduction

Le module d'extension TM5SE1SC10005 est un module électronique d'entrée expert 5 ou 24 VCC doté d'un canal d'entrée pour un codeur absolu SSI.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Module électronique 1 HSC SSI 1 Mo 5 VCC TM5SE1SC10005.

Paramètre de vérification monoflop

Le paramètre Vérification monoflop permet de tester le niveau de la ligne de données avant de lancer la transmission des données : l'horloge ne démarre que si le niveau de la ligne de données est égal au niveau spécifié.

Ce niveau est programmable. Vous pouvez choisir d'effectuer le test ou non.

Si vous testez le niveau, vous pouvez sélectionner sa valeur (0 ou 1) via l'interface.

Le niveau de la ligne de données est vérifié à partir de Tm, après le dernier front montant de la ligne d'horloge.

Dans l'exemple 1, le paramètre Vérification monoflop doit être configuré en haut niveau. Vous garantissez ainsi le report de la génération d'horloge après le passage de la ligne de données au haut niveau.

G-SE-0004785.1.gif-high.gif

 

 

Dans l'exemple 2, le paramètre Vérification monoflop doit être configuré en niveau bas. Ceci garantit le report de la génération d'horloge après le passage de la ligne de données au niveau bas.

G-SE-0017199.1.jpg

 

 

Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S

L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Le tableau suivant décrit la configuration du mappage des E/S :

Canal

Type

Description

Module OK

BYTE

État des modules d'E/S compactes et électronique

CC OK

BOOL

Plage de tension :

o0 : non valide

o1 : valide

réservé

BOOL

Réservé.

Réseau OK

BOOL

Bus TM5 :

o0 : erreur de bus

o1 : OK

Données d'E/S valides

BOOL

Validité des données :

o0 : valide

o1 : non valide

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

réservé

BOOL

Réservé

-

Alimentation

BYTE

-

État de l'alimentation du codeur (bits 2 à 7 inutilisés)

 

PowerSupply01

BOOL

-

État de l'alimentation du codeur 24 VCC (0 = OK)

PowerSupply02

BOOL

-

État de l'alimentation du codeur 5 VCC (0 = OK)

Entrées

Entrées

BYTE

-

État de toutes les entrées analogiques (bits 0 à 3 et 6 à 7 inutilisés)

 

réservé

BOOL

-

Réservé

...

réservé

DigitalInput01

État de l'entrée numérique 0

DigitalInput02

État de l'entrée numérique 1

Encoder01

DINT

-

Valeur de positionnement du codeur

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur.

Onglet Paramètres définis par l'utilisateur

Ce tableau décrit la configuration des paramètres définis par l'utilisateur du TM5SE1SC10005 :

Nom

Valeur

Valeur par défaut

Description

Format de données

binaire

gris

binaire

Format des données du codeur SSI.

Débit en bauds

1 MHz

500 kHz

250 kHz

125 kHz

1 MHz

Définir la fréquence d'horloge.

Longueur de bit totale

0 à 32

0

Nombre de bits envoyés par le codeur SSI par trame.

Longueur de bit valide

0 à 32

0

Partie significative de la trame du codeur SSI. Seule la partie la moins importante de la trame totale du codeur SSI est correcte. La partie complémentaire la plus significative de la trame est ignorée et lue comme égale à 0.

Vérification monoflop

haut niveau

bas niveau

ignorer

haut niveau

Le niveau de la ligne de données fait l'objet d'une vérification avant le démarrage de l'émission des données.