Le module d'extension TM5SPS1F est un module électronique d'alimentation 24 VCC pour alimentation E/S interne, doté d'un fusible.
Onglet Module TM5 - Mappage d'E/S
L'onglet Module TM5 - Mappage d'E/S permet de définir et de nommer des variables. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Consultez la section Mappage des états pour des détails de configuration des bits d'état.
Pour plus d'informations, consultez la section Module TM5 - Description de l'onglet Mappage d'E/S.
Ce tableau décrit la configuration du mappage des bits d'état du TM5SPS1F :
Canal |
Type |
Description |
---|---|---|
Module OK |
BYTE |
État des modules d'E/S compactes et électronique |
CC OK |
BOOL |
Plage de tension : o0 : non valide o1 : valide |
réservé |
BOOL |
Réservé. |
Réseau OK |
BOOL |
Bus TM5 : o0 : erreur de bus o1 : OK |
Données d'E/S valides |
BOOL |
Validité des données : o0 : valide o1 : non valide |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
réservé |
BOOL |
Réservé |
État |
BYTE |
État du module |
|
|
Avertissement d'alimentation du bus |
BOOL |
Avertissement alimentation du bus (1 = surintensité > 2,3 A ou basse tension < 4,7 V) |
réservé |
BOOL |
Inutilisé (bit = 0) |
|
Avertissement d'alimentation d'E/S |
BOOL |
Avertissement alimentation E/S (0 = CC OK) |
Onglet Paramètres définis par l'utilisateur
Il n'existe aucune configuration utilisateur pour ce module.