TM5NS31 présentation

Caractéristiques principales

Ce tableau décrit les principales caractéristiques du module d'interface Sercos TM5NS31 :

Caractéristique

Description

Standard

Sercos III

Type de connecteur

RJ45

Présentation

La figure suivante présente le TM5NS31:

G-SE-0035933.1.gif-high.gif

 

1   Clip de verrouillage

2   Voyants d'état

3   Commutateurs rotatifs permettant de régler l'adresse Sercos III

4   Connecteur du port 1 Sercos III (RJ45)

5   Connecteur du port 2 Sercos III (RJ45)

Voyants d'état

Les voyants disponibles sont les suivants :

oState

oS3

oS3 P1 (Port 1)

oS3 P2 (Port 2)

Le voyant State est un voyant double rouge/vert. Le vert (état) s'affiche superposé au rouge (erreur détectée).

Le tableau suivant décrit les voyants State :

Couleur

État

Description

-

Eteint

Aucune alimentation.

Vert

Allumé

Aucune erreur détectée, l'interface du bus est initialisée et prête à fonctionner.

Vert

Clignotant

(12,5 Hz)

Phase d'initialisation (démarrage des modules d'E/S ou configuration des groupes fonctionnels d'E/S).

Vert

Clignotant

(4 Hz)

Erreur mineure détectée, comme l'absence d'un module d'E/S (réinitialisation en cas de correction).

Vert

Clignotant

(0,66 Hz)

Réception de données de configuration nouvelles ou modifiées (modules d'E/S ou interface de bus) qui ne sont pas encore stockées dans la mémoire flash.

Rouge

Clignotant

(8 Hz)

Erreur majeure détectée (par exemple, manque de ressources, erreur détectée dans le flux de données du micrologiciel).

NOTE : lorsque l'interface de bus est mise sous tension, le voyant clignote plusieurs fois en rouge, de façon intermittente. Ces signaux ne correspondent pas à des erreurs.

Le tableau suivant décrit les voyants S3 :

Couleur

État

Description

Instructions

-

Eteint

Aucune alimentation ou aucune communication due à une connexion interrompue ou séparée.

Démarrage ou connexion à chaud Sercos III.

Vert

Allumé

Connexion Sercos III active sans erreur détectée pendant la phase de communication CP4 (Communication Phase 4).

Aucune mention.

Clignotant

(4 Hz, 125 ms)

L'équipement est en mode boucle de rétroaction. La boucle de rétroaction correspond au cas où des télégrammes Sercos III doivent être renvoyés au même port que celui qui les a reçus.

Causes possibles :

oTopologie en ligne

oRupture de l'anneau Sercos III

Fermez l'anneau.

Rouge

Allumé

Erreur de classe de diagnostic 1 (DK 1) Sercos III détectée sur le port 1 et/ou 2. Communication Sercos III impossible sur les ports (par exemple à cause d'une erreur détectée dans le codeur).

Condition de réinitialisation

oRésolvez les erreurs des équipements.

oAcquittez l'erreur dans le menu.

oBasculez de CP2 vers CP3 alternativement.

NOTE : les messages de diagnostic en attente dans le système ne sont pas acquittés par ces actions.

Rouge/vert

Clignotant

(4 Hz, 125 ms)

Erreur de communication détectée.

Causes possibles :

oFonctionnement incorrect du télégramme

oErreur de contrôle de redondance cyclique (CRC) détectée

Condition de réinitialisation

oLa configuration du contrôleur affiche l'erreur.

oAcquittez l'erreur.

oBasculez de CP2 vers CP3 alternativement.

NOTE : les messages de diagnostic en attente dans le système ne sont pas acquittés par ces actions.

Orange

Allumé

L'équipement est dans une phase de communication CP0 jusqu'à la fin de CP3 ou dans une phase de branchement à chaud HP0 (Hot Plug Phase) jusqu'à la fin de HP2. Des télégrammes Sercos III sont reçus.

Aucune mention

Orange

Clignotant

(4 Hz, 125 ms)

Identification de l'équipement

Déclenché par le paramètre IdentifyDevice ou l'outil DriveAssistant.

Le tableau suivant décrit les voyants d'état S3 P1 et S3 P2 :

Couleur

État

Description

Eteint

Eteint

Aucun câble connecté.

Vert

Clignotant

Communication Sercos III ou Ethernet active.

Vert

Allumé

Liaison établie, mais aucun télégramme/aucune communication (par exemple, contrôleur en cours de démarrage).