Caractéristiques du bloc TM7BAM4VLA

Caractéristiques générales

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'EXPLOSION

oUtilisez cet équipement uniquement dans des lieux non dangereux ou dans des lieux conformes aux spécifications Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D, ou aux spécifications ATEX Groupe II, Zone 2 pour les lieux dangereux, conformément à la réglementation locale et/ou nationale en vigueur.

oNe remplacez pas les composants susceptibles d'altérer la conformité de cet équipement aux spécifications relatives à une utilisation dans des zones dangereuses.

oAssurez-vous que l'alimentation est coupée ou que la zone ne présente aucun danger avant de connecter ou déconnecter l'équipement.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

NOTE : tout équipement supplémentaire utilisé en conjonction avec l'équipement décrit ici doit également être adapté au lieu d'utilisation.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

Utilisez des câbles dont la taille respecte les valeurs nominales des voies d'E/S, de tension et d'intensité d'alimentation.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau suivant présente les caractéristiques générales du bloc TM7BAM4VLA :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

24 VCC

Plage d'alimentation

18 à 30 VCC

Consommation du segment d'alimentation des E/S 24 VCC

125 mA

Appel de courant du bus d'alimentation TM7

38 mA

Protection

Contre l'inversion de polarité

Dissipation de puissance

3,8 W max.

Poids

200 g (7.05 oz.)

Code d'identification

5221 déc

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Caractéristiques des entrées

Le tableau suivant présente les caractéristiques des entrées du bloc TM7BAM4VLA :

Caractéristiques des entrées

Nombre de voies d'entrée

2

Type de câblage

2 ou 4 fils

Plage d'entrée

-10 à +10 VCC

Type d'entrée

Différentielle

Impédance d'entrée

20 MΩ min.

Durée de l'échantillon

400 µs pour toutes les entrées

Mode de conversion

Registre d'approximation successive

Filtre d'entrée

Fréquence de coupure

300 Hz

Atténuation

40 dB

Tolérance d'entrée - écart maximal à température ambiante de 25 °C (77 °F)

< 0,1 % de la mesure

Tolérance d'entrée - dérive de température

0,011 % / °C (0,006 % / °F) de la mesure

Tolérance d'entrée - non-linéarité

< 0,1 % de la pleine échelle (20 VCC)

Résolution numérique

11 bits signe +

Valeur de résolution

4,882 mV

Réjection du mode commun

CC

50 dB min.

50 Hz

50 dB min.

Réjection de la diaphonie entre les voies

70 dB min.

Isolement entre voies

Non isolé

Isolement entre voies et bus

Voir remarque 1

Signal d'entrée autorisé

±30 VCC max.

Protection de l'entrée

Protection contre câblage avec tension d'alimentation 24 VCC

1 La tension d'isolement du bloc est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM7 et ceux alimentés par le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC connecté au bloc. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM7 et le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.

Caractéristiques des sorties

Le tableau suivant présente les caractéristiques des sorties du bloc TM7BAM4VLA :

Caractéristiques des sorties

Nombre de voies de sortie

2

Type de câblage

2 ou 4 fils

Plage de sortie

-10 à +10 VCC

Impédance de charge

1 kΩ min.

Courant nominal

±10 mA max.

Limitation du courant

±40 mA max.

Durée de l'échantillon

400 µs pour toutes les sorties

Temps de stabilisation

1 ms de la pleine échelle (20 VCC)

Filtre de sortie

Fréquence de coupure

2,5 kHz

Type

Passe-bas 1er ordre

Tolérance de sortie - écart maximal à température ambiante de 25 °C (77 °F)

< 0,15 % de la mesure

Tolérance de sortie - dérive de température

0,015 % / °C (0,008 % / °F) de la mesure

Tolérance de sortie - non-linéarité

< 0,15 % de la pleine échelle (20 VCC)

Tolérance de sortie - écart maximal causé par une charge

< 0,01 % (de 10 MΩ à 1 kΩ, résistive)

Résolution numérique

11 bits signe +

Valeur de résolution

4,882 mV

Isolement entre voies

Non isolé

Isolement entre voies et bus

Voir remarque 1

Protection des sorties

Protection contre câblage avec tension d'alimentation 24 VCC et court-circuit

1 La tension d'isolement du bloc est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM7 et ceux alimentés par le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC connecté au bloc. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM7 et le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.

Alimentation des capteurs et actionneurs

Le tableau ci-dessous indique l'alimentation des capteurs et actionneurs du bloc TM7BAM4VLA :

Alimentation

Tension

Alimentation du segment d'alimentation des E/S 24 VCC moins la baisse de tension pour protection interne

Baisse de tension pour protection interne à 500 mA

2 VCC maximum

Courant d'alimentation (pour tous les capteurs et actionneurs alimentés)

500 mA max.

Protection interne

Surintensité et court-circuit