Présentation du bloc TM7BAM4CLA
Le tableau suivant présente les principales caractéristiques du bloc TM7BAM4CLA :
Caractéristiques principales |
||
---|---|---|
Nombre de voies d'entrée |
2 |
|
Nombre de voies de sortie |
2 |
|
Type de signal |
Courant |
|
Plage d'entrée |
0 à 20 mA |
|
Plage de sortie |
0...20 mA |
|
Résolution |
12 bits |
|
Type de raccordement de capteur/d'actionneur |
M12, codé A, type de connecteur femelle |
La figure suivante illustre le bloc TM7BAM4CLA :
(A) Connecteur IN bus TM7
(B) Connecteur OUT bus TM7
(C) Connecteur IN alimentation 24 VCC
(D) Connecteur OUT alimentation 24 VCC
(1) Connecteurs d'entrée
(2) Connecteurs de sortie
(3) Voyants d'état
Affectations des connecteurs et des voies
Le tableau suivant présente les affectations des connecteurs et des voies du bloc TM7BAM4CLA. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Onglet Configuration des E/S.
Connecteurs d'E/S |
Voyants d'état des E/S |
Type de voie |
Voies |
---|---|---|---|
1 |
1 |
Entrée |
I0 |
2 |
2 |
Entrée |
I1 |
3 |
3 |
Sortie |
Q0 |
4 |
4 |
Sortie |
Q1 |
La figure suivante illustre les voyants d'état du bloc TM7BAM4CLA :
(1) Voyants d'état du bus d'alimentation TM7, jeu de deux voyants : 1.1 (vert) et 1.2 (rouge)
(2) Voyants d'état des E/S, deux jeux de deux voyants : 1 et 2 (vert), 3 et 4 (jaune)
(3) Voyants d'état du bloc d'E/S, jeu de deux voyants : 3.1 (vert) et 3.2 (rouge)
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du bus TM7 du bloc TM7BAM4VLA :
Voyants d'état du bus TM7 |
Description |
|
---|---|---|
Voyants 1.1 |
Voyants 1.2 |
|
Eteint |
Eteint |
Pas d'alimentation sur le bus TM7 |
Allumé |
Allumé |
Bus TM7 à l'état préopérationnel : oalimentation sur le bus TM7 et obloc non initialisé |
Allumé |
Eteint |
Bus TM7 à l'état opérationnel |
Eteint |
Allumé |
Erreur sur le bus TM7 |
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état des E/S du bloc TM7BAM4VLA :
Voyants des voies |
Etat |
Description |
---|---|---|
1 et 2 |
Eteint |
Connexion ouverte ou capteur/actionneur déconnecté |
Clignotant |
Dépassement par valeur supérieure ou inférieure du signal d'entrée |
|
Allumé |
Le convertisseur analogique/numérique est en cours d'exécution, une valeur est disponible |
|
3 et 4 |
Eteint |
Le relais d'activation n'est pas encore fermé, pas d'autre valeur disponible que 0 |
Allumé |
Le convertisseur analogique/numérique est en cours d'exécution, une valeur est disponible |
Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du bloc d'E/S TM7BAM4VLA :
Voyants d'état du bloc |
Etat |
Description |
---|---|---|
3.1 |
Eteint |
Pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Réarmement |
|
Clignotant |
Etat préopérationnel |
|
Allumé |
État opérationnel |
|
3.2 |
Eteint |
OK ou pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Erreur détectée pour une voie d'E/S, dépassement par valeur supérieure ou inférieure du signal d'entrée Dépassement par valeur supérieure ou inférieure du signal d'entrée |
|
Clignotement double |
Alimentation en dehors de la plage valide |
|
Allumé |
Erreur détectée ou état de réinitialisation |