Le module Ethernet TMSES4 fournit une interface Ethernet supplémentaire au contrôleur. Trois modules TMSES4 au maximum peuvent être configurés dans le système.
TM262L10MESE8T
TM262L20MESE8T
TM262M15MESS8T
TM262M25MESS8T
TM262M35MESS8T
L'adresse MAC du TMSES4 est unique pour les trois TMSES4 ; elle figure sur l'étiquette située sur le côté gauche du M262 Logic/Motion Controller.
Le tableau suivant décrit les principales caractéristiques du module de communication Ethernet TMSES4 :
Caractéristiques principales |
|
---|---|
Standard |
Ethernet |
Type de connecteur |
4 connecteurs RJ45 pour la communication Ethernet |
Vitesse de transfert |
1 Gbit/s maximum |
La figure suivante montre le raccordement d'un contrôleur à un réseau Ethernet :
La figure suivante montre les voyants d'état du TMSES4 :
Le tableau suivant décrit les voyants d'état du TMSES4 :
Diode |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
PWR |
Vert |
Allumé |
Le module est alimenté. |
Eteint |
Le module n'est pas alimenté. |
||
MOD STS |
Vert |
Allumé |
Le module fonctionne. |
Rouge |
Allumé |
Le module ne fonctionne pas. |
|
Clignotant |
Une erreur de connexion ou une saturation réseau est détectée. |
||
ETH |
Vert |
Allumé |
Le module fonctionne et un port est connecté. |
Clignotant |
|
||
Éteint |
Le module est en cours d'initialisation. |
La figure suivante montre les voyants d'état des connecteurs RJ45 :
Ce tableau décrit le voyant d'état des connecteurs RJ45 :
Libellé |
Description |
Voyant |
||
---|---|---|---|---|
Couleur |
Etat |
Description |
||
1 |
Activité Ethernet |
Vert |
Eteint |
Aucune activité |
Allumé |
Emission ou réception de données |
|||
2 |
Liaison Ethernet |
Vert/jaune |
Eteint |
Aucune liaison |
Jaune |
Liaison à 10 ou 100 Mbits/s |
|||
Vert |
Liaison à 1 Gbit/s |