Schéma de câblage du TMSES4

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.

Connecteur RJ45

Le module TMSES4 est équipé de 4 connecteurs RJ45 Ethernet :

Brochage

La figure suivante montre le brochage du connecteur RJ45 Ethernet :

Le tableau suivant décrit le brochage du connecteur Ethernet :

N° de broche

100BASE-T

1000BASE-T

1

TD+

DA+

2

TD-

DA-

3

RD+

DB+

4

N.C.

DC+

5

N.C.

DC-

6

RD-

DB-

7

N.C.

DD+

8

N.C.

DD-

NOTE : Le contrôleur prend en charge la fonction de câble inverseur automatique MDIO. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles inverseurs Ethernet spéciaux pour raccorder directement des équipements à ce port (raccordement sans concentrateur ou commutateur Ethernet).
NOTE : La déconnexion du câble Ethernet est vérifiée chaque seconde. Cette déconnexion peut ne pas être signalée si elle se produit rapidement (dans un délai inférieur à 1 seconde).