Les caractéristiques générales du module TMSCO1 sont détaillées ci-après.
Consultez également la section Caractéristiques liées à l'environnement.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Le tableau suivant décrit les caractéristiques générales du module TMSCO1 :
Caractéristique |
Valeur |
---|---|
Consommation |
50 mA |
Dissipation de puissance |
1,2 W |
Poids |
150 g (5,29 oz) |
Le tableau suivant présente les caractéristiques CAN du module TMSCO1 :
Caractéristiques |
Valeur |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normes respectées |
CAN-CIA (ISO 11898-2:2002 Partie 2) |
|||||||
Type de connecteur |
SUB-D 9 broches, mâle |
|||||||
Protocole pris en charge |
CANopen |
|||||||
Distribution de puissance CAN |
Non |
|||||||
Isolement entre le bus CAN et la terre |
550 VCA eff., 780 VCC |
|||||||
Connecteurs de bus |
1 connecteur droit vers le contrôleur, mâle Aucun connecteur à gauche. |
|||||||
Installation |
Module le plus à gauche connecté au contrôleur. |