Limitazioni

Modalità Separate

Modalità Separate significa che il canale di comando e il canale di riferimento sono correlati a sorgenti diverse. Ad esempio, il canale di riferimento è correlato al bus di campo e il canale di comando ai moduli di I/O digitali.

Questa situazione non è supportata dall'ATV340S con controller Sercos III e PacDrive e determina l'impossibilità di portare Sercos a uno stato di dispositivo operativo.

Fast Device Replacement (FDR)

È possibile utilizzare la sostituzione rapida dispositivo (FDR) PacDrive per sostituire un dispositivo Sercos III slave nella configurazione dell'applicazione PacDrive nel controller.

Le funzionalità FDR di un ATV340S sono indicate di seguito:

oLettura/scrittura dei parametri di un ATV340S con la libreria SercosDriveUtility. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla SercosDriveUtility - Guida della libreria.

oAggiornamento del firmware del modulo di comunicazione con lo strumento di servizio Device Assistant di EcoStruxure Machine Expert. Per ulteriori informazioni, vedere Device Assistant - Guida utente.