IF_AsyncManager - Informazioni generali

Panoramica

Tipo:

Interfaccia

Disponibile a partire da:

V1.0.0.0

Versioni:

Versione corrente

Task

Trasferire ed eseguire codice specifico dell'utente in un task in esecuzione asincrona al programma.

Descrizione

L'interfaccia IF_AsyncManager viene implementata da questa libreria e deve essere utilizzata per lo scopo seguente:

oInizializzare AsyncManager

oAssegnare la parte di programma da eseguire in modo asincrono al task che la chiama

NOTA: Non è richiesto implementare l'interfaccia IF_AsyncManager ovunque nell'applicazione. È collegata all'istanza disponibile di questa libreria a cui si può accedere nell'elenco variabili globali (GVL).

Metodi

Nome

Descrizione

Init

Inizializzazione del meccanismo asincrono e generazione dei task asincroni

Start

Trasferimento del job al task asincrono

Proprietà

Nome

Tipo di dati

Accesso

Descrizione

xInitDone

BOOL

Lettura

Segnala se l'inizializzazione di AsyncManager è stata eseguita correttamente.