ReadAnalogInputs_LXM28

Descrizione funzionale

Questo blocco funzione legge i valori degli ingressi analogici.

Nome della libreria e spazio dei nomi

Nome della libreria: Lexium 28

Spazio dei nomi: SEM_LXM28

Rappresentazione grafica

G-SE-0048831.1.gif-high.gif

 

 

Ingressi

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

Enable

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

L'ingresso Enable avvia o termina l'esecuzione di un blocco funzione.

oFALSE: l'esecuzione del blocco funzione è terminata. Le uscite Valid, Busy e Error vengono impostate a FALSE.

oTRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione. Il blocco funzione continua ad essere eseguito per tutto il tempo in cui l'ingresso Enable è impostato a TRUE.

AnalogType

INT

Campo valori: 1 ... 2

Valore predefinito: 1

Selezione dell'ingresso analogico

o1: ingresso analogico per la coppia di riferimento

o2: ingresso analogico per la velocità di riferimento

Uscite

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

Valid

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

FALSE: l'esecuzione non è stata avviata o è stato rilevato un errore. I valori sulle uscite non sono validi.

TRUE: l'esecuzione è stata completata senza errori rilevati. I valori sulle uscite sono validi e possono essere elaborati.

Busy

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

FALSE: l'esecuzione del blocco funzione non è stata avviata o terminata.

TRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione.

Error

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

FALSE: esecuzione del blocco funzione in corso, nessun errore rilevato.

TRUE: è stato rilevato un errore nell'esecuzione del blocco funzione.

Value

DINT

Campo valori: -10000 ... 10000

Valore predefinito: 0

Corrisponde alla tensione di ingresso in mV sull'ingresso analogico.

Ingressi/uscite

Ingresso/uscita

Tipo di dati

Descrizione

Input

Input_Ref_LXM28

Input È un tipo di dati speciale per gli ingressi analogici e digitali (se disponibile). Il tipo di dati corrisponde al riferimento all'asse dalla configurazione del dispositivo (istanza) a cui appartengono gli ingressi (come per Axis). Nel caso di blocchi funzione forniti per leggere ingressi digitali e analogici, Input sostituisce l'ingresso Axis.

Ulteriori informazioni

Ingressi e uscite