Query dipendenza (Filtro)

Query dipendenza (Filtro)

Per impostazione predefinita sono disponibili le query seguenti (dall'installazione di EcoStruxure Machine Expert).

Nome

Descrizione

Call Graph

Descrizione: questa catena di query consente di ottenere gli edge di chiamata e i nodi connessi (origine o destinazione dell'edge). Il risultato viene applicato al contenuto corrente di una vista dipendenza per mostrare o nascondere nodi ed edge.

Caso d'uso: dopo aver generato una vista dipendenza con il contenuto della query Call Graph, questo filtro assicura che vengano visualizzati solo i nodi chiamati e gli edge di chiamata.

Extend Graph

Descrizione: questa catena di query consente di ottenere gli edge di estensione e i nodi connessi (origine o destinazione dell'edge). Il risultato viene applicato al contenuto della vista dipendenza per mostrare o nascondere nodi ed edge.

Caso d'uso: dopo aver generato una vista dipendenza con il contenuto di una query Extend Graph, questo filtro assicura che vengano visualizzati solo i nodi estesi o che estendono altri nodi e gli edge di estensione.

GVL Graph

Descrizione: questa catena di query consente di ottenere i nodi GVL. Il risultato viene applicato al contenuto della vista dipendenza per mostrare o nascondere i nodi.

Caso d'uso: dopo aver generato una vista dipendenza con il contenuto della query GVL Graph, questo filtro assicura che vengano visualizzati solo i nodi GVL.

GVL+Variable Graph

Descrizione: questa catena di query consente di ottenere i nodi di variabile e GVL e gli edge che collegano tali nodi (origine o destinazione dell'edge). Il risultato viene applicato al contenuto della vista dipendenza per mostrare o nascondere nodi ed edge.

Caso d'uso: dopo aver generato una vista dipendenza con il contenuto della query GVL+Variable Graph, questo filtro assicura che vengano visualizzati solo i nodi di variabile e GVL e gli edge che li collegano.

Implement Graph

Descrizione: questa catena di query consente di ottenere gli edge di implementazione e i nodi connessi (origine o destinazione dell'edge). Il risultato viene applicato al contenuto della vista dipendenza per mostrare o nascondere nodi ed edge.

Caso d'uso: dopo aver generato una vista dipendenza con il contenuto della query Implement Graph, questo filtro assicura che vengano visualizzati solo i nodi implementati o che implementano altri nodi e gli edge di estensione.

Implement+Extend Graph

Descrizione: questa catena di query consente di ottenere gli edge di estensione e implementazione e i nodi connessi (origine o destinazione dell'edge). Il risultato viene applicato al contenuto della vista dipendenza per mostrare o nascondere nodi ed edge.

Caso d'uso: dopo aver generato una vista dipendenza con il contenuto della query Implement+Extend Graph, questo filtro assicura che vengano visualizzati solo i nodi estesi, che estendono e implementati o che implementano altri nodi e gli edge di estensione e implementazione.

Library Stack

Descrizione: questa catena di query consente di ottenere i nodi della libreria. Il risultato viene applicato al contenuto della vista dipendenza per mostrare o nascondere nodi ed edge.

Caso d'uso: dopo aver generato una vista dipendenza con il contenuto della query Library Stack, questo filtro assicura che vengano visualizzati solo i nodi di libreria e gli edge "utilizzi" che li collegano.

Node Graph

Descrizione: questa catena di query consente di ottenere i nodi (tutti i tipi). Il risultato viene applicato al contenuto della vista dipendenza per mostrare o nascondere nodi ed edge.

Caso d'uso: dopo aver generato una vista dipendenza con il contenuto della query Node Graph, questo filtro assicura che vengano visualizzati tutti i tipi di nodo e gli edge che li collegano.

POU Graph

Descrizione: questa catena di query consente di ottenere i nodi POU. Il risultato viene applicato al contenuto della vista dipendenza per mostrare o nascondere nodi ed edge.

Caso d'uso: dopo aver generato una vista dipendenza con il contenuto della query POU Graph, questo filtro assicura che vengano visualizzati solo i nodi POU e gli edge che li collegano.

POU+Variable Graph

Descrizione: questa catena di query consente di ottenere i nodi di variabile e GVL e gli edge che collegano tali nodi (origine o destinazione dell'edge). Il risultato viene applicato al contenuto della vista dipendenza per mostrare o nascondere nodi ed edge.

Caso d'uso: dopo aver generato una vista dipendenza con il contenuto della query POU+Variable Graph, questo filtro assicura che vengano visualizzati solo i nodi di variabile e POU e gli edge che li collegano.

Read Graph

Descrizione: questa catena di query consente di ottenere i nodi di variabile e POU e gli edge che collegano tali nodi tramite un edge di lettura (origine o destinazione dell'edge). Il risultato viene applicato al contenuto della vista dipendenza per mostrare o nascondere nodi ed edge.

Caso d'uso: dopo aver generato una vista dipendenza con il contenuto della query Read Graph, questo filtro assicura che vengano visualizzati solo i nodi di variabile e POU collegati tramite edge di lettura.

Read+Write Graph

Descrizione: questa catena di query consente di ottenere i nodi di variabile e POU e gli edge che collegano tali nodi tramite un edge di lettura o scrittura (origine o destinazione dell'edge). Il risultato viene applicato al contenuto della vista dipendenza per mostrare o nascondere nodi ed edge.

Caso d'uso: dopo aver generato una vista dipendenza con il contenuto della query Read+Write Graph, questo filtro assicura che vengano visualizzati solo i nodi di variabile e POU collegati tramite edge di lettura o scrittura.

Write Graph

Descrizione: questa catena di query consente di ottenere i nodi di variabile e POU e gli edge che collegano tali nodi tramite un edge di scrittura (origine o destinazione dell'edge). Il risultato viene applicato al contenuto della vista dipendenza per mostrare o nascondere nodi ed edge.

Caso d'uso: dopo aver generato una vista dipendenza con il contenuto della query Write Graph, questo filtro assicura che vengano visualizzati solo i nodi di variabile e POU collegati tramite edge di scrittura.

Device Graph

Descrizione: questa catena di query consente di ottenere i dispositivi e gli edge che collegano tali nodi.

Caso d'uso: dopo aver generato una vista dipendenza con il contenuto della query Seleziona e aggiungi Device Graph, questo filtro assicura che siano visualizzati solo i dispositivi.

Test Element Graph

Descrizione: questa catena di query consente di ottenere gli elementi di test (TestCase, TestResource, TestSet e così via) e gli edge che collegano tali nodi.

Caso d'uso: dopo aver generato una vista dipendenza con contenuto della query Seleziona e aggiungi Test Element Graph, questo filtro assicura che siano visualizzati solo gli elementi di test.