Descrizione della finestra Selezione unità

Panoramica

Per aprire la finestra di dialogo Selezione unità , fare clic su uno dei pulsanti Leggi da... o Scrivi su... nella finestra di dialogo Gestione immagini. Secondo la selezione effettuata, la finestra di dialogo Selezione unità viene visualizzata in una delle varianti descritte in questo capitolo.

Leggi da...

Finestra di dialogo Selezione unità dopo la scelta del pulsante Leggi da....

In questa finestra di dialogo, selezionare l'unità in cui è stato inserito il dispositivo di memorizzazione rimovibile (scheda CF per controller PacDrive M, scheda SD per Logic Controller Modicon M221, M241, M251 o dispositivo di memorizzazione di massa USB per Modicon M258 Logic Controller, Modicon LMC058 Motion Controller).

Per impostazione predefinita, l'opzione Visualizza solo unità rimovibili è selezionata e pertanto l'elenco Unità disco contiene solo unità rimovibili. Per elencare anche le unità disco rigido, deselezionare l'opzione Visualizza solo unità rimovibili.

Selezionare un'unità dall'elenco Unità disco.

Fare clic sul pulsante Lettura in corso per caricare l'immagine in Controller Assistant.

Scrivi su...

NOTA: Ad esempio, la scrittura su una scheda di un controller EcoStruxure Machine Expert è possibile solo se il dispositivo di memorizzazione inserito dispone di un volume dati di almeno 128 MB.

Finestra di dialogo Selezione unità dopo la scelta del pulsante Scrivi su....

In questa finestra di dialogo, selezionare l'unità in cui è stato inserito il dispositivo di memorizzazione.

Per impostazione predefinita, l'opzione Visualizza solo unità rimovibili è selezionata e pertanto l'elenco Unità disco contiene solo unità rimovibili. Per elencare anche le unità disco rigido, deselezionare l'opzione Visualizza solo unità rimovibili.

Fare clic sul pulsante Scrivi per scrivere l'immagine nel dispositivo di archiviazione inserito. Prima di eseguire l'operazione, verrà visualizzato un messaggio che informa che i dati sull'unità selezionata verranno eliminati. Prima di iniziare l'operazione facendo clic su , è possibile verificare il contenuto dell'unità di destinazione in Esplora risorse facendo clic su Esplora . Per annullare l'operazione, fare clic su No.

Per i controller PacDrive (tranne i controller PacDrive M), può essere richiesta la gestione dei diritti utente dispositivo.

Per i controller PacDrive M, i punti di licenza esistenti non fanno parte di un'immagine ma di una parte di un disco flash. Non possono essere copiati. Non vengono modificati quando si scrive un'immagine sul disco flash o sul controller.