Aggiornamento del firmware

Panoramica

Facendo clic sul pulsante Aggiorna firmware... nella finestra di dialogo Home , si avvia la procedura di aggiornamento del firmware. La procedura di aggiornamento del firmware è diversa per i controller PacDrive LMC e per i controller Modicon. Vedere Aggiornamento del firmware in un'immagine se si desidera modificare il firmware in un'immagine senza rimuovere l'applicazione e altri dati utente dal controller.

Un aggiornamento del firmware avviato tramite Aggiorna firmware ... nella finestra di dialogo Home non aggiorna solo il firmware di un controller collegato, ma elimina anche il programma applicativo (progetto EcoStruxure Machine Expert) e gli altri dati memorizzati sul controller.

Un aggiornamento del firmware avviato tramite Gestione immagini... nella finestra di dialogo Home aggiorna il firmware nell'immagine corrente. Gli altri dati non vengono modificati.

AVVISO
PERDITA DI DATI
Eseguire il backup dei dati memorizzati sul controller in una posizione del file system prima di tentare di eseguire un aggiornamento del firmware.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Procedura per eseguire il backup dei dati memorizzati sul controller in una posizione del file system:

Passo

Azione

1

Fare clic su Gestione immagini... nella finestra di dialogo Home .

2

Fare clic su Leggi da... (icona del controller).

3

Selezionare il controller dall'elenco e fare clic su Collega.

4

Immettere le informazioni richieste da Controller Assistant (in base al controller).

5

Fare clic su Salva... e specificare un’ubicazione di archiviazione nel file system.

Passo per la selezione del controller e del firmware

In questo passo vengono specificati il controller e la versione del firmware.

Elementi nella finestra di dialogo:

Elemento

Descrizione

Tipo di controller

Selezionare il controller dall'elenco.

Controller - versione firmware

Selezionare una versione firmware dall'elenco o fare clic sul pulsante ... per cercare un firmware esterno.

Nell'elenco, le versioni del firmware compatibili sono evidenziate con lo stesso colore di sfondo (chiaro o scuro).

...

Fare clic su questo pulsante per selezionare un firmware da una posizione di archiviazione nel file system. Durante la selezione del firmware dal file system, è inoltre possibile impostare la directory predefinita del firmware.

Fare clic sul pulsante Avanti per continuare.

Passo per la selezione dei dispositivi (solo per i controller PacDrive LMC)

In questo passo viene specificato il firmware dei dispositivi Sercos (LMC Pro, LMC Eco). La versione del firmware selezionata viene utilizzata per preparare la funzione FDR (Fast Device Replacement) per il controller.

Elementi nella finestra di dialogo:

Elemento

Descrizione

Utilizza la versione raccomandata

Se le versioni del firmware consigliate sono disponibili per tutti i dispositivi, questa casella di controllo è selezionata. La casella di controllo viene visualizzata solo se la versione del firmware consigliata di ogni dispositivo è disponibile sul disco rigido locale nel repository del firmware.

Se la casella di controllo è selezionata e si desidera procedere con la procedura di aggiornamento del firmware, è possibile continuare con il passo successivo facendo clic sul pulsante Avanti. In caso contrario, deselezionare la casella di controllo per modificare le impostazioni.

Elenco dei dispositivi con le colonne:
  • Famiglia dispositivi

  • Versione corrente

  • Nuova versione con una casella di riepilogo per ogni riga

I dispositivi nella colonna Famiglia dispositivi sono disposti come una Struttura dispositivi. I moduli sono raggruppati (ad esempio, Moduli di sicurezza SLC 100 / 200, Moduli di sicurezza SLC 300 / 400). Facendo clic su + a sinistra di un gruppo si espande il gruppo e vengono visualizzati i singoli moduli contenuti nel gruppo. I dispositivi nei gruppi sono elencati con i rispettivi nomi e, tra parentesi, gli ID utilizzati per i moduli in una varietà di messaggi di registro.

La colonna Versione corrente visualizza la versione del firmware. Se nell'immagine del dispositivo non è contenuta alcuna versione del firmware per il dispositivo, viene visualizzata la cella corrispondente <Non disponibile>.

La colonna Nuova versione visualizza la versione del firmware a cui deve essere aggiornato il dispositivo. Le versioni consigliate sono visualizzate in grassetto. Se non è disponibile alcuna nuova versione del firmware per un dispositivo, la cella corrispondente visualizza <Non cambiare la versione corrente>. Se non si desidera utilizzare una nuova versione consigliata, ma mantenere la versione corrente, fare clic sulla casella di riepilogo a discesa a destra della voce e selezionare <Non cambiare la versione corrente>. Se si desidera utilizzare una versione diversa da quella consigliata, fare clic sulla casella di riepilogo a discesa a destra della voce e selezionare una versione diversa, se disponibile.
I gruppi di moduli dispongono di un comando di tipo Fare clic per l'azione nella colonna Nuova versione che consente di selezionare le azioni da applicare a tutti i moduli del gruppo selezionato. Azioni disponibili:
  • Impostare tutti i dispositivi di questo gruppo alla versione consigliata

  • Impostare tutti i dispositivi di questo gruppo sulla versione più recente

  • Impostare tutti i dispositivi di questo gruppo su <Non cambiare la versione corrente>

È possibile utilizzare una sola versione per un determinato tipo di modulo. Se si seleziona una versione per un tipo di modulo in un gruppo, tale versione viene utilizzata anche per i moduli dello stesso tipo contenuti in un gruppo diverso.

Fare clic sul pulsante Avanti per continuare.

Passo per le impostazioni di comunicazione

In questo passo, vengono specificate le impostazioni di comunicazione per il controller.

Gli elementi nella finestra di dialogo dipendono dal controller selezionato:

Elemento

Descrizione

Modalità avvio

Le opzioni disponibili sono Fixed, BOOTP e DHCP. Il valore predefinito è Fixed.

Nome rete

Immettere il nome di rete del controller.

Indirizzo IP

Subnet mask

Gateway

Per i controller Modicon, i valori predefiniti sono 0.0.0.0.

Per i controller PacDrive LMC, i valori predefiniti sono i valori contenuti nell'immagine.

NOTA: per i controller Modicon, se si desidera mantenere le impostazioni di comunicazione del progetto caricate sul controller, non modificare le impostazioni predefinite nella finestra di dialogo. Se si modificano le impostazioni di comunicazione, i valori dei parametri modificati vengono scritti nel file di post-configurazione Machine.cfg che sovrascrive i valori dei parametri dell'applicazione EcoStruxure Machine Expert.

Gestire attentamente gli indirizzi IP tenendo presente che ogni dispositivo della rete richiede un indirizzo univoco. La presenza di più dispositivi con lo stesso indirizzo IP può causare il funzionamento imprevisto della rete e dell'apparecchiatura collegata.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
  • Verificare che sulla rete o sul collegamento remoto sia configurato un solo controller principale.
  • Verificare che tutti i dispositivi abbiano un indirizzo univoco.
  • Contattare l'amministratore di sistema per richiedere l'indirizzo IP da utilizzare.
  • Prima della messa in servizio del sistema verificare che l'indirizzo IP del dispositivo sia univoco.
  • Non assegnare lo stesso indirizzo IP ad altre apparecchiature di rete.
  • Aggiornare l'indirizzo IP dopo aver clonato un'applicazione che include comunicazioni Ethernet a un indirizzo univoco.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Fare clic sul pulsante Avanti per continuare.

Passo per la selezione del percorso di archiviazione

In questo passo, viene specificato il percorso di archiviazione per il firmware.

Elementi nella finestra di dialogo:

Elemento

Descrizione

Scrivi su...

Questo pulsante consente di specificare un percorso di archiviazione nel file system per il firmware.

Scrivi sul controller...

Questo pulsante consente di scrivere il firmware sul controller.

NOTA: Per i controller M258/LMC058, utilizzare una chiavetta di memoria USB per eseguire l'aggiornamento del firmware, in quanto non è possibile scrivere direttamente sui controller M258/LMC058. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida hardware del controller.

La finestra di dialogo per il passo successivo dipende dalla selezione effettuata in questo passo.

Passo per la scrittura su un dispositivo di memorizzazione rimovibile

In questo passo, viene scritto il firmware in un percorso di archiviazione nel file system.

Elementi nella finestra di dialogo:

Elemento

Descrizione

Unità disco

Questo pulsante consente di specificare un percorso di archiviazione nel file system per il firmware.

Visualizza solo unità rimovibili

Deselezionare questa casella di controllo se si desidera scrivere il firmware su unità non rimovibili, ad esempio il disco rigido interno del PC.

Fare clic sul pulsante Scrivi per avviare il trasferimento del firmware.

Passo per la scrittura sul controller

In questo passo alternativo, il firmware viene scritto in un controller collegato.

Se è stato selezionato un controller PacDrive LMC, viene visualizzata la scheda Generale . Elementi della scheda Generale della finestra di dialogo:

Elemento

Descrizione

Barra degli strumenti

La barra degli strumenti fornisce funzioni per l'abilitazione di segnali acustici e visivi sul controller, l'aggiornamento dell'elenco di controller, la rimozione di controller inattivi dall'elenco di controller e la gestione dei preferiti. Per informazioni, vedere Descrizione dei pulsanti nella barra degli strumenti.

Elenco dei controller

Selezionare il controller richiesto dall’elenco.

Modalità di connessione

Questa casella di riepilogo consente di specificare il tipo di connessione per il collegamento al controller.

Indirizzo IP

Questo campo dipende dalla selezione effettuata nella casella di riepilogo Modalità di connessione . Richiede di immettere i dati specifici per la connessione, come un indirizzo Gateway o NAT, il numero di porta o il nome del nodo.

Collega

Fare clic su questo pulsante dopo aver selezionato il controller e specificato i dettagli della connessione per avviare il trasferimento del firmware.

Per alcuni controller, può essere richiesta la gestione dei diritti utente dispositivo e/o l'accesso protetto al controller.

NOTA: l'aggiornamento del firmware o la scrittura di un'immagine nel controller richiede il diritto utente di Amministratore per gli strumenti tecnici (vedere Utenti e gruppi). Se le impostazioni del controller sono state personalizzate, immettere le credenziali corrispondenti.

La scheda PacDriveM viene visualizzata se è stato selezionato un controller Modicon. Elementi nella scheda PacDriveM della finestra di dialogo:

Elemento

Descrizione

Pulsanti Ethernet, COM (RS232) , Modem, finestra di dialogo Gateway

Questi pulsanti e le opzioni corrispondenti a destra consentono di selezionare e configurare il tipo di comunicazione e trasferimento del firmware per i controller Modicon.

Fare clic sul pulsante Collega per avviare il trasferimento.