Dopo aver aggiunto i dispositivi in gestore protocollo, utilizzare la scheda o per modificare la pianificazione di rete.
Nella
, fare doppio clic sul nodo .Se si utilizza un controller M262, fare doppio clic sul nodo del controller node nella .
La scheda
o mostra i dispositivi definiti sulla rete dei dispositivi:
Colonna |
Utilizzo |
Commento |
---|---|---|
|
Fare clic per aprire le impostazioni dispositivo |
Nome del dispositivo. Per impostazione predefinita, viene fornito un nome. Per rinominare il dispositivo, digitare un nome nella casella .Nota: non utilizzare spazi nel nome. Non utilizzare il trattino di sottolineatura ("_") al termine del nome. Assegnare al dispositivo un nome significativo per facilitare l'organizzazione del progetto. |
|
- |
Tipo dispositivo |
|
Modificare l'indirizzo IP |
Un indirizzo IP viene indicato come non valido se è già stato assegnato a un altro dispositivo che usa lo stesso protocollo e la stessa assegnazione di indirizzi DHCP.
Se l'indirizzo IP non è valido, è visualizzata l'icona |
|
Inserire l'indirizzo MAC |
Utilizzato per recuperare un indirizzo IP tramite BOOTP. Ogni indirizzo IP deve essere univoco per un determinato protocollo e per DHCP/BOOTP. Ad esempio, è possibile aggiungere lo stesso dispositivo per i protocolli Modbus TCP ed Ethernet/IP, ma se si usa BOOTP o DHCP per ottenere un indirizzo IP per uno dei protocolli, è necessario inserire lo stesso indirizzo IP per l'altro protocollo come indirizzo IP . |
|
Modificare il nome del dispositivo DHCP |
Usato come nome dispositivo per recuperare un indirizzo IP mediante DHCP, max. 16 caratteri. Il deve essere uguale a quello definito nel dispositivoOgni deve essere univoco.Il predefinito è in genere compatibile con le regole interne del dispositivo.Per informazioni dettagliate sulle regole interne per il del dispositivo, consultare la documentazione del dispositivo.
NOTA: Se il proposto non è compatibile con il dispositivo, è possibile modificarlo.
|
|
Modificare il metodo di indirizzamento: IP: |
: Il deve essere uguale a quello definito nel dispositivoQuesto metodo è obbligatorio per il servizio FDR. |
: L' del dispositivo deve essere specificato. |
||
: L' deve essere uguale a quello definito nel dispositivo. |
||
|
– |
Protocollo utilizzato |
|
Modificare la maschera di sottorete |
Fare clic su per mostrare o nascondere la colonna. |
|
Modificare l'indirizzo del gateway |
Fare clic su per mostrare o nascondere la colonna.Per informazioni operative, consultare Scambi dati esterni al processo |
|
– |
|
|
– |
– |
Le modifiche apportate in questa scheda sono applicate nella scheda .
Per impostazione predefinita, i dispositivi aggiunti usano DHCP.
Questa tabella presenta i metodi di indirizzamento IP:
Metodo |
Descrizione |
Dettagli |
---|---|---|
|
Il server DHCP utilizza il del dispositivo per inviare il proprio indirizzo IP:Il è usato anche dal servizio FDR. |
Utilizzando DHCP, il servizio FDR è disponibile. Per sostituire un dispositivo, è necessario:
All'accensione, il nuovo dispositivo viene riconosciuto e il controller carica la configurazione memorizzata in precedenza nel nuovo dispositivo. |
|
Il server BOOTP utilizza l' del dispositivo per inviare il proprio indirizzo IP: |
Per sostituire un dispositivo, è necessario:
|
|
L'indirizzo IP è fisso nell'applicazione. |
Per sostituire un dispositivo, è necessario:
|
Fare clic su porta Industrial Ethernet (ad esempio dopo aver cambiato un indirizzo IP sulla porta Industrial Ethernet).
per reinizializzare il piano di indirizzi IP associato allaEcoStruxure Machine Expert legge l'indirizzo IP configurato sulla porta Industrial Ethernet e assegna gli indirizzi IP disponibili successivi ai dispositivi. Ad esempio, se l'indirizzo IP configurato sulla porta Industrial Ethernet è 192.168.0.11, gli indirizzi IP attribuiti ai dispositivi sono 192.168.0.12, 192.168.0.13 e così via.
Gli scambi dati esterni al processo sono spesso scambi dati tra la rete di controllo e la rete dei dispositivi. Ad esempio è possibile utilizzare un software di supervisione o uno strumento di configurazione di terze parti per comunicare con una destinazione o con la rete di dispositivi.
Per maggiori informazioni operative, consultare Scambi dati esterni al processo.
Se si necessita di uno scambio dati esterno al processo, impostare il parametro corretto per l'indirizzo del gateway dei dispositivi.
Il parametro dell'indirizzo del gateway dei dispositivi della rete deve essere impostato sull'indirizzo IP della porta Industrial Ethernet del controller.
Uno strumento di configurazione deve essere in grado di comunicare con i dispositivi della rete per impostarne i parametri.
Se lo strumento di configurazione... |
Conseguenza... |
---|---|
è collegato alla rete di controllo |
aggiornare il parametro gateway dei dispositivi della rete, vedere di seguito. |
è collegato alla rete dei dispositivi |
il parametro gateway non è usato. |
usa un protocollo diverso da TCP/IP |
il parametro gateway non è usato. |
Per configurare il parametro gateway nel dispositivo della rete, consultare la documentazione del dispositivo.