Dopo aver definito i dispositivi di rete nella rete dei dispositivi, è possibile configurarli con:
Parametri utente
DTM
Editor specifici
Tool di terze parti
Descrizione |
Vantaggi |
---|---|
Parametri utente |
Disponibili per i dispositivi EtherNet/IP. I parametri utente sono utilizzabili per sostituire i dispositivi. I parametri utente vengono scritti nel dispositivo ogni volta che viene avviata la comunicazione con il dispositivo. |
DTM |
Può gestire configurazioni complesse |
Editor specifici |
Buona trasparenza Progettato in modo specifico per EcoStruxure Machine Expert |
Tool di terze parti |
Strumenti pensati in modo specifico per il dispositivo |
Alcuni dispositivi hanno un DTM. Vedere dispositivi supportati.
Il DTM consente di modificare i parametri del dispositivo.
Per configurare un dispositivo con il suo DTM, procedere come descritto di seguito:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella , fare doppio clic sul dispositivo. |
2 |
Fare clic su . |
3 |
Selezionare la scheda . |
4 |
Fare clic su .Risultato: il contenuto della scheda viene aggiornato dal DTM. |
5 |
Modificare la configurazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere Device Type Manager - Guida utente. |
Gli editor specifici permettono di configurare i moduli di espansione TM2 e TM3 su un accoppiatore di bus TM3 Ethernet. La configurazione viene applicata automaticamente ai moduli dopo il download.
Alcuni dispositivi sono configurati all'esterno di EcoStruxure Machine Expert (software specifico, tastierino, Server Web, ecc.).
Per maggiori dettagli, consultare la documentazione del dispositivo.
Alcuni dispositivi hanno un parametro
affinché un solo controller master dichiarato possa accedere al dispositivo.
Se il dispositivo... |
Conseguenza... |
---|---|
è configurato per utilizzare il gestore protocollo |
configurare il parametro all'interno del dispositivo, vedere di seguito. |
non è configurato per utilizzare il gestore protocollo |
utilizzare |
Il parametro gestore protocollo.
del dispositivo deve essere impostato sull'indirizzo IP del controller che supporta ilPer configurare questo parametro nel dispositivo, consultare la documentazione del dispositivo.