EIPStopDevice: Disattiva l'adattatore remoto

Descrizione del blocco funzione

Questo blocco funzione disabilita l'adattatore remoto e arresta le connessioni di un dispositivo.

Rappresentazione grafica

Ingressi

Questa tabella descrive le variabili di ingresso:

Ingresso

Tipo di dati

Commento

i_xExecute

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

Un fronte di salita dell'ingresso Execute avvia il blocco funzione. Il blocco funzione continua a essere eseguito e l'uscita Busy è impostata a TRUE. Un altro fronte di salita dell'ingresso Execute mentre il blocco funzione è in esecuzione viene ignorato.

  • FALSE: Se l'ingresso Execute è impostato a FALSE durante l'esecuzione del blocco funzione, l'uscita Done o Error viene impostata a TRUE per un ciclo.

  • TRUE: L'uscita Done o Error è impostata a TRUE finché l'ingresso Execute è impostato a TRUE

Ingressi/uscite

Questa tabella descrive le variabili di ingresso/uscita:

Ingresso / uscita

Tipo di dati

Commento

iq_fbRemoteAdapter

EIPRA.FB_RemoteAdapter

Adattatore remoto del dispositivo da arrestare.

Uscite

Questa tabella descrive le variabili di uscita:

Uscita

Tipo di dati

Commento

q_xDone

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

  • FALSE: l'esecuzione non è stata avviata o è stato rilevato un errore.

  • TRUE: esecuzione terminata senza errori rilevati.

q_xBusy

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

  • FALSE: il blocco funzione non è in fase di esecuzione.

  • TRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione.

q_xError

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

  • FALSE: esecuzione del blocco funzione in corso, nessun errore rilevato.

  • TRUE: è stato rilevato un errore nell'esecuzione del blocco funzione.

q_uiErrorNumber

UINT

Campo valori: 0...65535

Valore predefinito: 0

Fornisce le informazioni sull'errore se l'uscita Error è TRUE. Il numero di errore è collegato direttamente alla libreria EtherNet/IP Scanner.

Proprietà

Questa tabella descrive le proprietà:

Proprietà

Tipo di dati

Commento

timTimeout

TIME

Valore predefinito: 1000 ms

Metodo Imposta: utilizzato per modificare il valore temporale del watchdog all'interno del blocco funzione.