Una volta aggiunto il gestore protocollo, la libreria Modbus TCP IOScanner viene instanziata automaticamente.
Inoltre, la maggior parte dei dispositivi slave Industrial Ethernet ha una libreria dedicata che contiene blocchi funzione e funzioni.
Utilizzare questi elementi per semplificare la scrittura del programma.
EcoStruxure Machine Expert contiene modelli TVDA che possono essere utilizzati.
La libreria Modbus TCP IOScanner contiene le seguenti funzioni:
CONFIGURE_OTB: inviare la configurazione software di Advantys OTB
IOS_CONTROLCHANNEL: abilita o disabilita un canale di comunicazione
IOS_GETSTATE: leggere lo stato di Modbus TCP IOScanner
IOS_START: avviare Modbus TCP IOScanner.
IOS_GETHEALTH: leggere il valore del bit di stato funzionamento
IOS_STOP: arrestare Modbus TCP IOScanner
Per maggiori dettagli, vedere Libreria Modbus TCP IOScanner.
Per i dettagli operativi, vedere Modalità operative dei dispositivi slave e Modalità operative del gestore Industrial Ethernet.
Con dispositivi generici che richiedono scambi dati deterministici vengono utilizzati scambi dati ciclici. Gli scambi di dati ciclici sono gestiti da gestore protocollo.
In aggiunta, è possibile inviare messaggi espliciti.
Per i dispositivi Modbus TCP, è possibile utilizzare READ_VAR e WRITE_VAR.
Per dettagli operativi, consultare Configurazione dei dispositivi slave all'avvio e Scambi dati su richiesta.
La maggior parte dei dispositivi slave Industrial Ethernet è parte di TVDA.
EcoStruxure Machine Expert Propone di aggiungere un dispositivo da un modello.
In questo modo, il dispositivo viene aggiunto con diversi blocchi e/o blocchi funzione già parametrizzati.