Scambi dati esterni al processo

Panoramica

Gli scambi dati esterni al processo sono spesso scambi dati tra la rete di controllo e la rete dei dispositivi. Ad esempio è possibile utilizzare un software di supervisione o uno strumento di configurazione di terze parti per comunicare con una destinazione o con la rete di dispositivi.

La rete Industrial Ethernet permette scambi dati all'esterno del processo.

Per consentire scambi dati all'esterno del processo:

NOTA: Scambi dati all'esterno del processo che hanno origine da una delle seguenti sorgenti possono influire sulle prestazioni del controller:
  • Richieste da DTM, Server Web e Modbus TCP.

  • Comunicazioni di rete (DTM, comunicazioni del Server Web quando il PC si trova nella rete).

  • Comunicazioni TCP UDP generate dalla libreria TcpUdpCommunications.

Quando si collega un DTM a un dispositivo utilizzando la rete, il DTM comunica in parallelo con l'applicazione in esecuzione. Questo influenza le prestazioni globali del sistema e può causare un sovraccarico della rete, con possibili ripercussioni sulla coerenza dei dati nei dispositivi controllati.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
Non collegare i DTM che comunicano nella rete di dispositivi a un'applicazione in esecuzione se il DTM causa un effetto deleterio sulle prestazioni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Instradamento PC

Per comunicare con i dispositivi slave, occorre configurare il PC che supporta il software di supervisione o lo strumento di configurazione. Il PC deve trovarsi nella stessa sottorete di una delle porte Ethernet del controller.

Se il dispositivo slave è configurato...

Conseguenza...

Come slave predefinito tramite FDT/DTM

Non è necessaria alcuna impostazione specifica del PC.

NOTA: La configurazione del PC non viene modificata.

Uso di un altro strumento

Se il PC non si trova nella stessa sottorete dei dispositivi slave, è necessario aggiornare la tabella di routing del PC (vedere di seguito).

Per aggiornare la tabella di instradamento del PC, arrestare ogni connessione dal PC al controller e/o altri dispositivi. Quindi, da un prompt dei comandi di Windows, eseguire il comando:

route ADD destinazione MASK subnet_mask gateway

Dove:

Parametro

Valore

destination

Indirizzo IP della rete Industrial Ethernet

subnet_mask

Maschera di sottorete della rete Industrial Ethernet

gateway

Indirizzo IP della porta del controller collegata alla rete di controllo.

Ad esempio, per un TM251MESE, se:

  • Indirizzo IP del PC: 192.168.0.2

  • Maschera di sottorete del PC: 255.255.0.0

  • Indirizzo IP della rete Industrial Ethernet: 10.10.0.0

  • Maschera di sottorete della rete Industrial Ethernet: 255.255.252.0

  • Indirizzo IP della porta "Ethernet 1" della rete di controllo: 192.168.0.5

  • Maschera di sottorete della porta "Ethernet 1" della rete di controllo: 255.255.0.0

Il comando corrispondente sarebbe:

route ADD 10.10.0.0 MASK 255.255.252.0 192.168.0.5

Per verificare i parametri, eseguire il comando:

route PRINT

Per rimuovere il percorso dal PC, eseguire il comando:

route DELETE destinazione

Dove destinazione è l'indirizzo della rete Industrial Ethernet inserita il precedenza.