Dopo aver aggiunto i dispositivi in gestore protocollo, utilizzare la scheda o per modificare la pianificazione di rete.
Per configurare i dispositivi slave predefiniti aggiunti sul Modbus TCP IOScanner, procedere nel seguente modo:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella Modbus TCP. , fare doppio clic sul nodo di un dispositivo slaveRisultato: viene visualizzata la finestra di configurazione: ![]() |
2 |
Specificare un .I valori delle gestore protocollo. sono uguali a quelli definiti in |
3 |
Immettere un valore di (1000 per impostazione predefinita).Rappresenta il ritardo (in ms) tra una richiesta del Modbus TCP IOScanner e una risposta dallo slave. Alla scadenza del timeout di stato, il valore del bit di stato associato passa a 0. I valori del bit di stato possono essere visualizzati nella scheda IOScanner I/O Mapping o tramite Server Web. Il timeout di stato si applica ai canali del dispositivo slave. |
4 |
Per i dispositivi con impostazioni avanzate, possono essere richieste alcune impostazioni aggiuntive:
|