Registrare i valori misurati

Panoramica

L'esempio fornito in questo capitolo spiega come registrare i valori misurati.

A questo scopo, è necessario richiamare il seguente codice di programmazione in un metodo eseguito all'interno di un test.

Esempio

PD_ETest.G_ifMeasurandList.AddMeasurand('module', 'name', ET_MeasurandTypes.E_NotClassified, 'value');

Per informazioni più dettagliate, consultare:

Ogni volta che si chiama il metodo AddMeasurand, viene registrato un nuovo valore misurato. Il numero massimo di misurandi è memorizzato in PD_ETest.Gc_uiMaxNumberOfMeasurands.

NOTA: la variabile PD_ETest.G_ifMeasurandList:
  • è disponibile con la libreria PD_ETest versione V1.5.0.0 o successiva;

  • è valida e inizializzata solo durante l'esecuzione del test.