Questo argomento si riferisce a un modulo della generazione SLCv2 (in un sistema di sicurezza con un dispositivo SLC300 o SLC400). Per identificare la generazione di dispositivo configurata nel vostro progetto, vedere la breve descrizione del dispositivo in cima alla griglia dei parametri (con dispositivo selezionato nell'albero a sinistra).
Tipo di modulo / campi d'applicazione relativi alla sicurezza
Modulo d'ingresso di sicurezza, 20 canali d'ingresso di sicurezza, 4 uscite a impulso.
Tensione nominale 24 VDC, filtro d'ingresso configurabile con software.
I moduli di sicurezza Schneider Electric si possono usare in applicazioni di sicurezza a norma
EN ISO 13849, PL e
IEC 62061, SIL 3
IEC 61508, SIL 3
Parametro: RevFWMinRichiesta
Valore predefinito |
Release di base |
Unità |
-/- |
Descrizione |
Questo parametro è rilevante solo quando sono implementate versioni di firmware diverse dalla versione caricata dal costruttore. Per passare in stato operazionale, sul modulo deve essere installata la versione del firmware qui parametrizzata o una versione più recente.
La versione di firmware qui selezionata è particolarmente importante per quanto riguarda parametri o elementi di dati di processo che sono stati implementati con una determinata versione di firmware. Se il dispositivo con il quale state lavorando ha parametri o elementi di dati di processo nuovi, tenere conto dei seguenti aspetti: se RevFWMinRichiesta è settato a un valore errato, o il SLC non entrerà in stato operazionale "in funzione" o i nuovi parametri/elementi di dati di processo non verranno presi in considerazione dal SLC. Tenere conto del messaggio di pericolo sotto questa tabella.
Altre informazioni:
Informazioni aggiornate su parametri e elementi di dati di processo aggiunti di recente si trovano nelle note sulla versione che avete ricevuto con il pacchetto firmware. Le note sulla versione descrivono anche come identificare la versione del firmware attualmente installata sul dispositivo di sicurezza. |
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Parametro: Opzionale
Valore preimpostato |
No |
Unita |
-/- |
Descrizione |
Questo parametro permette di configurare come opzionale il modulo. I moduli opzionali non devono essere disponibili (presenti fisicamente o comunicativi), cioè il Safety Logic Controller non segnala se un modulo opzionale non è disponibile. Questo parametro non influisce sul segnale del modulo o sullo stato dei dati. |
Valori possibili |
|
Il parametro Opzionale è un meccanismo per scalare il sistema di sicurezza in funzione di varie configurazioni del progetto macchina. Può darsi, comunque, che i moduli contrassegnati come opzionali in una configurazione del progetto macchina siano indispensabili in altre configurazioni.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Il tempo di risposta di sicurezza è l'intervallo tra la ricezione del segnale del sensore al canale d'ingresso di un modulo d'ingresso di sicurezza e l'emissione del segnale di disinserimento al canale d'uscita di un modulo di sicurezza. Per ulteriori e dettagliate informazioni di sottofondo, fare riferimento all'argomento "Tempo di risposta di sicurezza per SLCv2" nella "Guida utente "Machine Expert – Safety".
I parametri in questo gruppo influiscono sul tempo di risposta di sicurezza del sistema Safety Logic Controller. I parametri DurataDatiSicura e PerditaPacchettiTollerata in questo gruppo influiscono sul modulo solo se il parametro ConfigurazioneManuale è settato a 'Sì'.
Parametro: ConfigurazioneManuale
Valore predefinito |
No |
Unità |
-/- |
Descrizione |
Specifica se il modulo debba usare i propri parametri rilevanti per il tempo di risposta di sicurezza (DurataDatiSicura e PerditaPacchettiTollerata) o i valori specificati nel gruppo di parametri 'SafetyResponseTimeDefaults' del Safety Logic Controller. La gestione dei parametri in modo separato per ciascun modulo ottimizza il sistema per quanto riguarda i requisiti specifici dell'applicazione relativi al tempo di risposta di sicurezza. |
Valore del parametro |
|
Parametro: DurataDatiSicura
Valore predefinito |
200 |
Fascia di valori Ampiezza passo |
25...9.380 1 |
Unita |
100 µs |
Descrizione |
Questo parametro influisce sul tempo di risposta di sicurezza dell'applicazione di sicurezza. Specifica il tempo massimo permissibile per la trasmissione di dati da un produttore di sicurezza a un consumatore, ossia da un modulo d'ingresso al controllore logico (SLC) o dal controllore logico (SLC) a un modulo d'uscita. In base al valore di questo parametro e del parametro 'PerditaPacchettiTollerata' (descritto qui sotto) nonché di altri tempi di elaborazione propri del modulo viene calcolato il Tempo di risposta di sicurezza (TRS). Verificare il TRS derivato dai valori di parametro qui immessi utilizzando il dialogo 'Calcolatore tempo di risposta' in Machine Expert – Safety (comando di menu 'Progetto > Calcolatore tempo di risposta'). |
Calcolo del valore |
L'analisi di rischio che avete eseguito per la vostra applicazione di sicurezza fornisce il tempo di risposta massimo complessivo della funzione di sicurezza e, come parte di esso, del tempo di risposta di sicurezza (TRS) della catena di segnale. Il TRS si compone dei seguenti valori di tempo parziali:
ove
(include i tempi filtro / ritardo configurati),
(Include i tempi di ritardo configurati),
Questo valore TRS massimo costituisce la base per il calcolo dei valori DurataDatiSicura (DDS) e PerditaPacchettiTollerata (PPT) da immettere come valori di parametro nella griglia. Dal valore TRS permesso dedurre i tempi di elaborazione dei moduli di sicurezza d'ingresso (TESi) e d'uscita (TESu). Il risultato è il tempo massimo ammesso per la trasmissione dei dati di sicurezza lungo il percorso di sicurezza completo, ovvero dal modulo d'ingresso al modulo d'uscita. Dato che il parametro DurataDatiSicura si riferisce solo a un singolo percorso di trasmissione (modulo d'ingresso a controllore di sicurezza (SLC) o SLC a modulo d'uscita), dovrete dividere il valore per 2 per ottenere il valore da immettere nella griglia dei parametri. Se è tollerata una perdita pacchetti maggiore di 0, anche questo fattore deve essere tenuto in conto. L'equazione per il calcolo è la seguente:
con
|
Parametro: PerditaPacchettiTollerata
Valore predefinito |
1 |
Fascia di valori Ampiezza passo |
0...10 1 |
Unità |
Pacchetti dati |
Descrizione |
Specifica il numero massimo ammesso di pacchetti persi durante la trasmissione dei dati. Il numero di pacchetti persi tollerato influisce sul tempo di risposta di sicurezza. In base a questo valore di parametro e il valore del parametro 'DurataDatiSicura' viene calcolato il Tempo di Risposta di Sicurezza (TRS). Verificare il TRS derivato dai valori di parametro qui immessi utilizzando il dialogo 'Calcolatore tempo di risposta' in Machine Expert – Safety (comando di menu 'Progetto > Calcolatore tempo di risposta'). |
Parametro: OrigineImpulso
Valore predefinito |
default (predefinito) |
Unità |
-/- |
Descrizione |
Specifica la sorgente dell'ingresso a impulso: Impostando un valore diverso da 'predefinito', il canale attuale si può operare con il segnale d'impulso in uscita di un altro canale dello stesso modulo. |
Valori possibili |
L'elenco a discesa contiene le uscite a impulso disponibili dello stesso modulo. Quando è impostato a 'predefinito', il canale usa il proprio segnale d'impulso.
NOTA:
Quando si imposta un valore diverso da 'predefinito', il parametro ModalitàImpulso del rispettivo canale deve essere settato a 'interno'. Interruttori multicanale (selettori di modo, dispositivi di commutazione con funzionalità "shift key") si possono collegare a più di un modulo d'ingresso digitale di sicurezza. In questo esempio valgono le seguenti regole:
|
Quando si usa lo stesso segnale d'impulso per canali d'ingresso diversi, i segnali d'impulso devono essere isolati l'uno dall'altro. Altrimenti il danneggiamento di cavi può causare errori di circuito incrociato non rilevati dal modulo.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Per ciascun canale d'ingresso, ciascuna delle quattro uscite ad impulso può essere usata come sorgente d'impulso. Le impostazione predefinite (default) per i canali sono riportate nella tabella qui sotto.
Parametro: ModalitàImpulso
Valore preimpostato |
Interno |
Unita |
-/- |
Descrizione |
Specifica la modalità d'impulso del canale d'ingresso. |
Valori possibili |
NOTA:
Tenere conto anche delle note di sicurezza e dei messaggi di pericolo nel manuale del dispositivo. |
1 |
Con la configurazione 'ModalitaImpulso = senza impulso', il modulo di per sé non è in grado di rilevare errori di cablaggio. Gli errori interni comunque vengono rilevati. Tutti gli errori che derivano da un cablaggio errato, danneggiato o staccato devono essere gestiti mediante misure supplementari a norma EN ISO 13849-2:2012 o dal dispositivo collegato. |
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Parametro: FiltroOff
Valore preimpostato |
0 |
Fascia valori Ampiezza passo |
0...500.000 1 |
Unita |
µs |
Descrizione |
Configura un filtro di disinserimento per il canale che rimuove "fasi basse" potenzialmente pregiudizievoli sul segnale d'ingresso. La configurazione di un filtro di disinserimento aumenta il tempo di elaborazione dei dati del modulo di sicurezza e quindi anche il tempo di risposta di sicurezza. Tenere conto del primo messaggio di pericolo sotto questa tabella. La configurazione di un filtro di disinserimento esclude segnali d'ingresso che hanno una "fase bassa" più breve del filtro di disinserimento. Se ciò risulta in un funzionamento imprevisto dell'attrezzatura, il parametro FiltroOff deve essere settato a 0. In questo caso non è possibile allungare la "fase bassa" con un filtro di inserimento (parametro FiltroOn). Tenere conto della seconda avvertenza sotto questa tabella. |
AVVERTIMENTO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Parametro: FiltroOn
Valore preimpostato |
100.000 |
Fascia valori Ampiezza passo |
0...500.000 1 |
Unita |
µs |
Descrizione |
Setta il filtro d'inserimento per il canale. Il filtro d'inserimento permette di neutralizzare il rimbalzo dei segnali d'ingresso. In aggiunta, questa funzione permette di allungare il segnale di disinserimento di un modulo che altrimenti sarebbe troppo breve. I segnali d'ingresso con "fase bassa" più breve del tempo di risposta di sicurezza possono andare persi. Segnali simili vanno allungati di conseguenza usando il parametro FiltroOn ('filtro d'inserimento') sul modulo d'ingresso. |
Parametro: TempoDiscrepanza
Valore preimpostato |
0 |
Fascia valori Ampiezza passo |
SafeDigitalInput01: 0...500.000 SafeDigitalInputs03...19 (dispari): 0...1.000.000 1 |
Unita |
µs |
Descrizione |
Questo parametro è disponibile solo per canali con numero dispari. Quando è settato, combina il canale attuale con il canale seguente per una valutazione bicanale. (L'impostazione di n combina n e n+1.) Il valore specifica l'intervallo di tempo massimo per la valutazione bicanale, durante il quale lo stato dei due singoli canali fisici può essere indefinito senza attivare un errore. Se i canali vengono monitorati per antivalenza o equivalenza dipende dall'elemento di dati di processo utilizzato: il modulo mette a disposizione sia SafeEquivalentInputs sia SafeAntivalentInputs. Il superamento del tempo di discrepanza si può monitorare valutando gli elementi di dati di processo SafeEquivalentOK o SafeAntivalentOK per il modulo nell'applicazione di sicurezza. |
Parametro: ModalitàElaborazioneDueCanali
Valore preimpostato |
nessuna |
Unita |
-/- |
Descrizione |
Questo parametro è disponibile solo per il primo canale di ciascuna coppia di canali, quindi solo per canali di numero dispari. Indica il tipo di valutazione del canale. |
Valori possibili |
NOTA:
Dopo aver parametrizzato 'Antivalente' o 'Equivalente', l'elemento di dati di processo che risulta dalla valutazione bicanale SafeTwoChannelInputxxyy dev'essere usato nel codice. L'impostazione 'nessuna' richiede l'utilizzo dell'idoneo elemento di dati di processo monocanale SafeDigitalInputxx. |
Scopo e utilizzo degli elementi di dati di processo
Ogni modulo mette a disposizione elementi di dati di processo (segnali). Gli elementi di dati di processo possono essere:
segnali I/O trasmessi da o scritti su un morsetto di modulo.
segnali diagnostici per valutare lo stato dei canali d'ingresso/uscita o l'intero modulo.
segnali di controllo, ad esempio per abilitare un canale o regolare il modulo.
Gli elementi di dati di processo disponibili di un modulo sono elencati sotto al nodo del modulo nell'albero a sinistra della finestra 'Dispositivi'. Per visualizzare e utilizzare gli elementi di dati di processo, espandere il nodo del modulo con un clic sul simbolo '+'.
Esempio
Il modulo con ID SL1.SM3 mette a disposizione (tra gli altri) il segnale diagnostico SafeModuleOK e il segnale d'ingresso SafeDigitalInput01.
Dall'albero dei dispositivi, gli elementi di dati di processo si possono inserire nel codice SBF/LD di sicurezza mediante drag & drop (si veda il procedimento che segue). Con l'inserimento nel codice viene creata una variabile standard (non relativa alla sicurezza) o di sicurezza (a dipendere dal tipo di dati dell'elemento di dati di processo).
Procedimento: Come inserire elemento di dati di processo nel codice
Aprire il foglio di lavoro (FdL) di codice nel quale inserire l'elemento di dati di processo e creare/usare la variabile globale ad esso assegnato.
Nella finestra 'Dispositivi', aprire l'albero dei dispositivi a sinistra ed espandere il modulo (nodo dell'albero) che contiene l'elemento di dati di processo da utilizzare.
Trascinare l'elemento di dati di processo nel foglio di lavoro (FdL) di codice. Quando lasciate andare il tasto del mouse, appare il dialogo 'Variabili'.
Per inserire una variabile booleana in codice grafico in forma di contatto, tenere premuto il tasto <CTRL> mentre lasciate andare il tasto del mouse dopo aver trascinato la variabile dalla tabella dei morsetti di dispositivo nel FdL di codice.
Nel dialogo 'Variabili' viene proposto un nome predefinito che deriva dal nome dell'elemento di dati di processo. Accettare il nome proposto, selezionare una variabile globale esistente o dichiarare una nuova variabile globale immettendo un nuovo 'Nome', definendone il 'Tipo di dati' e assegnandola a un 'Gruppo'.
Confermare il dialogo 'Variabili' cliccando su 'OK'.
Viene ora aggiunta al cursore la sagoma di rettangolo della variabile. Può essere rilasciata nella posizione desiderata con un clic. La variabile si può collegare direttamente a un altro oggetto (ad es., un parametro formale) o inserire in una posizione libera.
La direzione dei dati dipende dal tipo di segnale.
L'applicazione di sicurezza può solo leggere i segnali d'ingresso e solo scrivere i segnali d'uscita.
I segnali diagnostici si possono usare per valutare e sorvegliare lo stato del modulo di sicurezza o di singoli canali I/O, ad esempio. Perciò le variabili globali create per e assegnate a segnali diagnostici sono leggibili da parte dell'applicazione.
I segnali di controllo si possono usare per abilitare l'operazione del modulo o per regolare/adattare il modulo al caso applicativo attuale (ad es., impostando una fascia di misura o un determinato comportamento del modulo). Perciò le variabili globali create per e assegnate a segnali di controllo sono scrivibili da parte dell'applicazione, in modo da poter controllare il modulo.
Rappresentazione degli elementi di dati di processo nell'albero dei dispositivi:
Icona |
Tipo di segnale |
Tipo di accesso |
---|---|---|
![]() |
Segnale d'ingresso di sicurezza o segnale diagnostico. |
lettura |
![]() |
Segnale d'ingresso non relativo alla sicurezza (disponibile solo per il Safety Logic Controller). |
lettura |
![]() |
Segnale d'uscita non relativo alla sicurezza (disponibile solo per il Safety Logic Controller) o segnale di comando. |
scrittura |
![]() |
Segnale d'uscita o segnale di controllo di sicurezza. |
scrittura |
Quando un segnale standard (non relativo alla sicurezza) è connesso a un ingresso / un'uscita fisica, il tipo di dati della corrispondente variabile globale deve essere cambiato da "relativo alla sicurezza" a "standard" (ad esempio, da SAFEBOOL a BOOL) per escludere un utilizzo non corretto del segnale nel codice. Lo stesso vale quando un segnale relativo alla sicurezza viene usato solo come segnale standard nel codice. La modifica del tipo di dati può essere eseguito nei rispettivi fogli di lavoro per variabili o utilizzando le funzioni di conversione di tipo.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Nel prosieguo, i segnali I/O, diagnostici e di controllo del modulo attuale sono elencati e descritti nell'ordine nel quale sono riportati nell'albero dei dispositivi.
SafeModuleOK
Descrizione |
Indica lo stato della comunicazione tra il modulo di sicurezza e il Safety Logic Controller e quindi, dal punto di vista dell'applicazione di sicurezza, lo stato stesso del modulo. |
Tipo di segnale |
Diagnostico |
Tipo di dati |
SAFEBOOL |
Tipo di accesso |
Variabile può essere letta dall'applicazione di sicurezza. |
Valori possibili |
SAFEFALSE:
SAFETRUE:
|
Convalida obbligatoria dell'assegnazione per l'elemento di dati SafeModuleOK:
La verifica/convalida dell'assegnazione di ogni elemento di dati di processo a una variabile I/O globale è obbligatoria. Ciò vale in particolar modo per l'elemento di dati di processo SafeModuleOK che è disponibile per ogni modulo di sicurezza e ne indica lo stato. Dato che l'elemento di dati SafeModuleOK non può essere scritto, ad esempio applicando un segnale a un ingresso di modulo, il modulo da verificare deve essere estratto fisicamente dal bus TM5. Ne consegue che SafeModuleOK commuta a SAFEFALSE e la variabile I/O globale assegnata deve fare seguito. Per maggiori informazioni su come estrarre e reinserire un modulo, si veda il manuale d'utenza del modulo.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
SafeDigitalInputxx
Descrizione |
Segnale d'ingresso digitale proveniente dal dispositivo di comando o sensore monocanale collegato al modulo. xx indica il numero di canale del modulo.
NOTA:
Per monitorare l'equivalenza o antivalenza di una coppia di canali d'ingresso, utilizzare il rispettivo segnale combinato xxyy invece di questo canale singolo. La validità di questo segnale d'ingresso è confermata dal relativo segnale diagnostico SafeChannelOKxx e/o SafeInputOKxx (a seconda del modulo). A dipendere dai risultati dell'analisi di rischio che avete eseguito per la vostra applicazione, il segnale diagnostico deve essere valutato ogni volta che il segnale SafeDigitalInputxx viene usato nell'applicazione di sicurezza. Il valore SAFEFALSE del segnale diagnostico indica un valore SafeDigitalInputxx non valido. In questo caso, il segnale SafeDigitalInputxx non deve poter essere utilizzato, elaborato o valutato oltre dall'applicazione di sicurezza. Tenere conto del messaggio di pericolo sotto questa tabella. |
Tipo di segnale |
Segnale I/O |
Tipo di dati |
SAFEBOOL |
Tipo di accesso |
Variabile può essere letta dall'applicazione di sicurezza. |
Valori possibili |
Se SafeModuleOK = SAFETRUE e i segnali diagnostici relativi al canale SafeChannelOKxx e/o SafeInputOKxx = SAFETRUE (a seconda del modulo), vale quanto segue: SAFETRUE: canale d'ingresso digitale settato true. SAFEFALSE: canale d'ingresso digitale settato false. |
Parametri rilevanti del modulo |
Nel gruppo di parametri con lo stesso numero di canale xx:
Le relative descrizioni dei parametri si trovano nell'argomento di qui sopra. |
AVVERTIMENTO | |
---|---|
SafeTwoChannelInputxxyy
Descrizione |
Segnale che risulta dal monitoraggio di equivalenza o antivalenza dei segnali d'ingresso sulla coppia di canali xxyy. Se la valutazione è di equivalenza o di antivalenza dipende dal parametro del modulo ModalitaElaborazioneDueCanali (si veda la descrizione sopra). A dipendere dalla modalità di elaborazione impostata, vale quanto segue:
L'equivalenza/antivalenza dei canali coinvolti deve essere stabilita prima del decorso del tempo specificato con il parametro TempoDiscrepanza. Altrimenti il relativo segnale diagnostico SafeTwoChannelOKxxyy commuta a SAFEFALSE e il canale viene disabilitato. La validità di questo segnale d'ingresso è confermata dal relativo segnale diagnostico SafeTwoChannelOKxxyy. A dipendere dai risultati dell'analisi di rischio che avete eseguito per la vostra applicazione, il segnale diagnostico deve essere valutato ogni volta che il segnale SafeTwoChannelInputxxyy viene usato nell'applicazione di sicurezza. Il valore SAFEFALSE del segnale diagnostico indica un valore SafeTwoChannelInputxxyy non valido. In questo caso, il segnale SafeTwoChannelInputxxyy non deve poter essere utilizzato, elaborato o valutato oltre dall'applicazione di sicurezza. Tenere conto del messaggio di pericolo sotto questa tabella. |
Tipo di segnale |
Segnale I/O |
Tipo di dati |
SAFEBOOL |
Tipo di accesso |
Variabile può essere letta dall'applicazione di sicurezza. |
Valori possibili |
Se ModalitaElaborazioneDueCanali = equivalente e SafeModuleOK = SAFETRUE e SafeTwoChannelInputxxyy = SAFETRUE:
Se ModalitaElaborazioneDueCanali = Antivalente e SafeModuleOK = SAFETRUE e SafeTwoChannelInputxxyy = SAFETRUE:
|
Parametri rilevanti del modulo |
Nel gruppo di parametri del rispettivo connettore:
Le relative descrizioni dei parametri si trovano nell'argomento di qui sopra. |
AVVERTIMENTO | |
---|---|
SafeChannelOKxx (relativo a canali d'ingresso)
Descrizione |
Segnale diagnostico che indica lo stato del canale d'ingresso di sicurezza. xx designa il nome del canale. Questo segnale diagnostico conferma la validità del segnale SafeDigitalInputxx. A dipendere dai risultati dell'analisi di rischio che avete eseguito per la vostra applicazione, il segnale diagnostico deve essere valutato ogni volta che il segnale SafeDigitalInputxx viene usato nell'applicazione di sicurezza. Il valore SAFEFALSE del segnale diagnostico indica un valore SafeDigitalInputxx non valido. In questo caso, il segnale SafeDigitalInputxx non deve poter essere utilizzato, elaborato o valutato oltre dall'applicazione di sicurezza. Tenere conto del messaggio di pericolo sotto questa tabella.
NOTA:
Per rilevare stati di errore di moduli/canali nella vostra applicazione, i segnali diagnostici devono essere valutati nel codice di sicurezza. Un esempio di programmazione e maggiori informazioni si trovano nell'argomento "Monitorare/valutare informazioni diagnostiche sulla macchina". |
Tipo di segnale |
Segnale diagnostico |
Tipo di dati |
SAFEBOOL |
Tipo di accesso |
Variabile può essere letta dall'applicazione di sicurezza. |
Valori possibili |
SAFEFALSE:
SAFETRUE:
NOTA:
Tenere conto anche delle spie LED che indicano stati di errore dei moduli coinvolti. |
AVVERTIMENTO | |
---|---|
SafeTwoChannelOKxxyy
Descrizione |
Segnale diagnostico che indica lo stato della valutazione di equivalenza o antivalenza dei segnali sulla coppia di canali d'ingresso digitali di sicurezza xx e yy. Se la valutazione è di equivalenza o di antivalenza dipende dal parametro del modulo ModalitaElaborazioneDueCanali (si veda la descrizione sopra). Questo segnale diagnostico conferma la validità del segnale SafeTwoChannelxxyy. A dipendere dai risultati dell'analisi di rischio che avete eseguito per la vostra applicazione, il segnale diagnostico deve essere valutato ogni volta che il segnale SafeTwoChannelxxyy viene usato nell'applicazione di sicurezza. Il valore SAFEFALSE del segnale diagnostico indica un valore SafeTwoChannelxxyy non valido. In questo caso, il segnale SafeTwoChannelxxyy non deve poter essere utilizzato, elaborato o valutato oltre dall'applicazione di sicurezza. Tenere conto del messaggio di pericolo sotto questa tabella.
NOTA:
Per rilevare stati di errore di moduli/canali nella vostra applicazione, i segnali diagnostici devono essere valutati nel codice di sicurezza. Un esempio di programmazione e maggiori informazioni si trovano nell'argomento "Monitorare/valutare informazioni diagnostiche sulla macchina". |
Tipo di segnale |
Segnale diagnostico |
Tipo di dati |
SAFEBOOL |
Tipo di accesso |
Variabile può essere letta dall'applicazione di sicurezza. |
Valori possibili |
SAFEFALSE:
SAFETRUE:
NOTA:
Tenere conto anche delle spie LED che indicano stati di errore dei moduli coinvolti. |
AVVERTIMENTO | |
---|---|