Passaggi da eseguire in EcoStruxure Operator Terminal Expert
Prerequisito: creazione di una cartella di posizione di sistema per salvare i progetti di sistema
Creare una cartella di posizione di sistema, che funge da repository del sistema dove vengono salvati i progetti di sistema per consentire l'accesso a diversi utenti o da diversi programmi software.
Esempio: disco locale C:\Exchange_local
Creazione di un nuovo progetto di sistema per condividere i simboli
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Avviare EcoStruxure Operator Terminal Expert. |
2 |
Aprire il progetto da aggiungere a un progetto di sistema. |
3 |
Fare clic sul pulsante Mostra System Explorer nella barra degli strumenti. Risultato: si apre la finestra di dialogo System Explorer. |
4 |
Specificare il percorso della cartella di posizione del sistema nella casella Posizione sistema. |
5 |
Fare clic sul pulsante Crea progetto di sistema. |
6 |
Nella parte Crea sistema della finestra di dialogo System Explorer, immettere il Nome sistema, ad esempio, System1 e la Descrizione del sistema opzionale, quindi fare clic sul pulsante Crea. Risultato: il nuovo progetto di sistema System1 viene aggiunto all'elenco di PROGETTI DI SISTEMA sul lato sinistro della finestra di dialogo System Explorer. |
7 |
Fare clic sul pulsante Aggiungi progetto corrente. Risultati: oIl progetto EcoStruxure Operator Terminal Expert aperto viene aggiunto al progetto di sistema System1. oLa finestra di dialogo System Explorer si chiude. oL'icona Modalità sistema viene visualizzata nell'angolo superiore destro della finestra di dialogo EcoStruxure Operator Terminal Expert per indicare che un progetto di sistema è aperto. |
Configurazione di un controller di destinazione di un progetto EcoStruxure Machine Expert Logic Builder
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella struttura Project Explorer, selezionare il nodo Architettura di sistema > Destinazione > Driver e fare clic sul pulsante +Driver. Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi driver. |
2 |
Dall'elenco Produttore, selezionare Schneider Electric. Dall'elenco Driver, selezionare SoMachine Network. Fare clic sul pulsante OK. Risultato: viene creato un nodo Schneider Electric SoMachine Network sotto il nodo Driver. |
3 |
Nella vista Architettura di sistema al centro della schermata EcoStruxure Operator Terminal Expert, fare clic sul pulsante +Apparecchiatura. Risultato: una voce SoMachineNetworkEquipment viene aggiunta all'elenco Apparecchiatura. |
4 |
Selezionare la voce SoMachineNetworkEquipment e configurare le Proprietà a destra della schermata EcoStruxure Operator Terminal Expert. |
5 |
Selezionare la voce SoMachineNetworkEquipment (colonna Nome) e rinominarla con il nome del controller. NOTA: Poiché questo nome è utilizzato come prefisso per i simboli che verranno importati dalla configurazione dei simboli di EcoStruxure Machine Expert, specificare un nome univoco e significativo. |
6 |
Per definire il controller, recuperare il nome di nodo esatto o l'indirizzo IP dalla scheda Impostazioni di comunicazione in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder, inserire tali dati nella casella di testo Nome nodo o Indirizzo IP nella scheda Di base delle Proprietà. |
Importazione di una configurazione dei simboli di un progetto EcoStruxure Machine Expert Logic Builder
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella struttura Project Explorer, selezionare il nodo Variabili > Collegamento del simbolo e fare clic sul pulsante +Symbol. |
2 |
Dall'elenco Nome apparecchiatura, selezionare la voce del controller Schneider Electric definito. Dall'Elenco formato, selezionare File simboli SoMachine. Fare clic sul pulsante Importa. Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Selettore del dispositivo. |
3 |
Dalla finestra di dialogo Selettore del dispositivo, selezionare una voce di controller e fare clic su OK. Risultato: le variabili del controller selezionato vengono importate e visualizzate nella vista Variabili al centro della schermata EcoStruxure Operator Terminal Expert. È possibile utilizzarle nelle schermate EcoStruxure Operator Terminal Expert. |
Aggiornamento della configurazione dei simboli dopo aver modificato un progetto di EcoStruxure Machine Expert Logic Builder
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella struttura Project Explorer, selezionare il nodo controller sotto Variabili > Symbol Link le cui variabili si desidera aggiornare. |
2 |
Fare clic sul pulsante Elimina nella barra degli strumenti e confermare il messaggio di Conferma con Sì. NOTA: Le variabili configurate nelle schermate EcoStruxure Operator Terminal Expert sono ancora disponibili dopo l'eliminazione dell'elenco di variabili. Risultato: il nodo controller selezionato viene rimosso dalla struttura Project Explorer. |
3 |
Continuare eseguendo i passaggi descritti per Importazione di una configurazione dei simboli di un progetto EcoStruxure Machine Expert Logic Builder. |