Questo documento descrive i passaggi necessari in EcoStruxure Machine Expert per creare un progetto con un TeSys™ island e un controller logico/di movimento utilizzando il protocollo EtherNet/IP o Modbus TCP.
oIntegrazione di TeSys™ island nel progetto EcoStruxure Machine Expert.
oAccesso al TeSys™ island DTM (Device Type Manager) tramite EcoStruxure Machine Expert per la configurazione di moduli e processi TeSys™ island utilizzando avatars.
oUtilizzo dei blocchi funzione della libreria TeSys island disponibile in EcoStruxure Machine Expert per lo sviluppo di applicazioni e per il controllo dei moduli avatar.
Per la comunicazione tramite EtherNet/IP o Modbus TCP sono necessari i seguenti componenti.
Componente |
Tipo e versione |
---|---|
Software |
EcoStruxure Machine Expert V1.1 o successiva |
Applicazione |
oLogic controller TM241CE••• che supporti EtherNet/IP e Modbus TCP/IP oLogic controller TM251MESE che supporti EtherNet/IP e Modbus TCP/IP oLogic controller TM262L10/20 oMotion controller TM262M15/25/35 |
Panoramica del concetto TeSys™ island
TeSys™ island descrive un sistema di ingresso/uscita aperto, modulare e distribuito che comprende moduli differenti installati su un backplane rotaia DIN.
A Accoppiatore bus
B Modulo d'ingresso/uscita analogico
C Modulo d'ingresso/uscita digitale
D Modulo d'interfaccia tensione
E Starter standard
F SIL (Safety Integrity Level) Starter
G SIL modulo di interfaccia
H Modulo d'interfaccia alimentazione
L’intero TeSys™ island funge da nodo in una rete bus di campo. L’accoppiatore bus è il modulo chiave che fornisce comunicazione interna con i moduli TeSys™ island tramite cavo a nastro e comunicazione esterna tramite EtherNet/IP o Modbus TCP. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla guida al sistema Isola TeSysTM.
L’integrazione con questo accoppiatore bus come nodo di comunicazione TeSys™ island nel proprio progetto EcoStruxure Machine Expert è descritta nell’argomento successivo Integrazione di TeSys™ island nel progetto EcoStruxure Machine Expert.