IF_ManagedTestObject

Panoramica

Tipo:

Interfaccia

Disponibile a partire da:

V1.0.0.0

NOTA: Questo tipo di interfaccia è riservato per esclusivo uso interno.

Task

L’interfaccia IF_ManagedTestObject combina i metodi degli oggetti che devono essere preparati o adeguati. Viene utilizzata per l’inventario dati nella libreria PD_ETest.

Metodo CleanUp

Il metodo CleanUp viene utilizzato per reinizializzare gli oggetti dei casi di test e delle risorse di test affinché gli oggetti possano essere riutilizzati.

Interfaccia

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

i_xFirstCall

BOOL

TRUE: il metodo viene chiamato per la prima volta.

FALSE: dopo la prima chiamata del metodo.

Può essere utilizzato per inizializzare le macchine di stato.

i_ifErrorLogger

IF_ErrorLogger

Interfaccia per segnalare gli errori rilevati.

Valore restituito

Tipo di dati

Descrizione

ET_TestReturn

Fare riferimento all’enumerazione ET_TestReturn.

Metodo Prepare

Il metodo Prepare viene utilizzato per le misure di preparazione per il test, come ad esempio l’inizializzazione di variabili o l’attivazione del controllo di posizione di un asse.

Interfaccia

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

i_xFirstCall

BOOL

TRUE: il metodo viene chiamato per la prima volta.

FALSE: dopo la prima chiamata del metodo.

Può essere utilizzato per inizializzare le macchine di stato.

i_rfbResources

Fare riferimento a FB_Resource List

Elenco delle risorse utilizzate.

i_ifErrorLogger

IF_ErrorLogger

Interfaccia per segnalare gli errori rilevati.

Valore restituito

Tipo di dati

Descrizione

ET_TestReturn

Fare riferimento all’enumerazione ET_TestReturn.