L'utilizzo di cavi preconfezionati consente di ridurre gli errori di cablaggio. Vedere Accessori e ricambi.
Gli accessori originali presentano le seguenti proprietà:
Caratteristica |
Unità |
Valore |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW3M5100R••• |
VW3M5101R••• |
VW3M5102R••• |
VW3M5103R••• |
VW3M5105R••• |
VW3M5104R••• |
||
Guaina cavo, isolamento |
- |
PUR arancione (RAL 2003), TPM |
PUR arancione (RAL 2003), polipropilene (PP) |
||||
Capacità cavi di alimentazione Cavo/cavo Cavo/schermatura |
pF/m |
80 145 |
80 135 |
80 150 |
90 150 |
85 150 |
100 160 |
Numero di contatti (schermato) |
- |
(4 x 1 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) |
(4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
(4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
(4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
(4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
(4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
Connettore lato motore |
- |
8 pin circolare Y-TEC |
8 pin circolare M23 |
8 pin circolare M40 |
|||
Connettore lato azionamento |
- |
Aperto |
|||||
Diametro del cavo |
mm (in) |
11 ± 0,3 (0,43 ± 0,01) |
12 ± 0,2 (0,47 ± 0,01) |
14,3 ± 0,3 (0,55 ± 0,01) |
16,3 ± 0,3 (0,64 ± 0,01) |
18,8 ± 0,4 (0,74 ± 0,02) |
23,5 ± 0,6 (0,93 ± 0,02) |
Minimo raggio di curvatura con installazione fissa |
- |
10 volte il diametro del cavo |
5 volte il diametro del cavo |
||||
Minimo raggio di curvatura con installazione amovibile |
- |
10 volte il diametro del cavo |
7,5 volte il diametro del cavo |
10 volte il diametro del cavo |
|||
Tensione nominale Fasi del motore Freno d'arresto |
V |
1000 1000 |
600 300 |
||||
Massima lunghezza ordinabile |
m (ft) |
25 (82) |
75 (246) |
||||
Campo di temperatura consentito durante il funzionamento con installazione fissa |
°C (°F) |
-40 ... 80 (-40 ... 176) |
|||||
Campo di temperatura consentito durante il funzionamento con installazione amovibile |
°C (°F) |
-20 ... 60 (-4 ... 140) |
-20 ... 80 (-4 ... 176) |
||||
Certificazioni / dichiarazione di conformità |
- |
CE, DESINA |
Caratteristica |
Unità |
Valore |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW3M5300R••• |
VW3M5301R••• |
VW3M5302R••• |
VW3M5303R••• |
VW3M5305R••• |
VW3M5304R••• |
||
Guaina cavo, isolamento |
- |
PUR arancione (RAL 2003), TPM |
PUR arancione (RAL 2003), polipropilene (PP) |
||||
Capacità cavi di alimentazione Cavo/cavo Cavo/schermatura |
pF/m |
80 145 |
80 135 |
80 150 |
90 150 |
85 150 |
100 160 |
Numero di contatti (schermato) |
- |
(4 x 1 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) |
(4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
(4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
(4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
(4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
(4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) |
Connettore lato motore |
- |
Aperto |
|||||
Connettore lato azionamento |
- |
Aperto |
|||||
Diametro del cavo |
mm (in) |
11 ± 0,3 (0,43 ± 0,01) |
12 ± 0,2 (0,47 ± 0,01) |
14,3 ± 0,3 (0,55 ± 0,01) |
16,3 ± 0,3 (0,64 ± 0,01) |
18,8 ± 0,4 (0,74 ± 0,02) |
23,5 ± 0,6 (0,93 ± 0,02) |
Minimo raggio di curvatura con installazione fissa |
- |
10 volte il diametro del cavo |
5 volte il diametro del cavo |
||||
Minimo raggio di curvatura con installazione amovibile |
- |
10 volte il diametro del cavo |
7,5 volte il diametro del cavo |
10 volte il diametro del cavo |
|||
Tensione nominale Fasi del motore Freno d'arresto |
V |
1000 1000 |
600 300 |
||||
Massima lunghezza ordinabile |
m (ft) |
100 (328) |
|||||
Campo di temperatura consentito durante il funzionamento con installazione fissa |
°C (°F) |
-40 ... 80 (-40 ... 176) |
|||||
Campo di temperatura consentito durante il funzionamento con installazione amovibile |
°C (°F) |
-20 ... 60 (-4 ... 140) |
-20 ... 80 (-4 ... 176) |
||||
Certificazioni / dichiarazione di conformità |
- |
CE, c-UR-us, DESINA |
Caratteristica |
Unità |
Valore |
||
---|---|---|---|---|
VW3M8100R••• |
VW3M8102R••• |
VW3M8222R••• |
||
Guaina cavo, isolamento |
- |
PUR verde (RAL 6018), polipropilene (PP) |
||
Capacità |
pF/m |
Circa 135 (cavo/cavo) |
||
Numero di contatti (schermato) |
- |
(3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) |
||
Connettore lato motore |
- |
12 pin circolare Y-TEC |
12 pin circolare M23 |
Aperto |
Connettore lato azionamento |
- |
10 pin RJ45 |
10 pin RJ45 |
Aperto |
Diametro del cavo |
mm (in) |
6,8 ± 0,2 (0,27 ± 0,1) |
||
Raggio di curvatura minimo |
mm (in) |
68 (2,68) |
||
Tensione nominale |
V |
300 |
||
Massima lunghezza ordinabile |
m (ft) |
25 (82) |
75 (246) |
100 (328) |
Campo di temperatura consentito durante il funzionamento con installazione fissa |
°C (°F) |
-40 ... 80 (-40 ... 176) |
||
Campo di temperatura consentito durante il funzionamento con installazione amovibile |
°C (°F) |
-20 ... 80 (-4 ... 176) |
||
Certificazioni / dichiarazione di conformità |
- |
DESINA |
c-UR-us, DESINA |
Connettori diritti |
Connettori ad angolo |
![]() |
Dimensioni |
Connettori motore diritto |
Connettore encoder diritto |
||
---|---|---|---|---|
M23 |
M40 |
M23 |
||
D |
mm (in) |
28 (1,1) |
46 (1,81) |
26 (1,02) |
LS |
mm (in) |
76 (2,99) |
100 (3,94) |
51 (2,01) |
LR |
mm (in) |
117 (4,61) |
155 (6,1) |
76 (2,99) |
LC |
mm (in) |
100 (3,94) |
145 (5,71) |
60 (2,36) |
LM |
mm (in) |
40 (1,57) |
54 (2,13) |
23 (0,91) |
Dimensioni |
Connettori motore angolare |
Connettore encoder angolare |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Y-TEC |
M23 |
M40 |
Y-TEC |
M23 |
||
D |
mm (in) |
18,7 (0,74) |
28 (1,1) |
46 (1,81) |
18,7 (0,74) |
26 (1,02) |
LS |
mm (in) |
42 (1,65) |
76 (2,99) |
100 (3,94) |
42 (1,65) |
51 (2,01) |
LR |
mm (in) |
100 (3,94) |
132 (5,2) |
191 (7,52) |
100 (3,94) |
105 (4,13) |
LC |
mm (in) |
89 (3,50) |
114 (4,49) |
170 (6,69) |
89 (3,50) |
89 (3,5) |
LM |
mm (in) |
58 (2,28) |
55 (2,17) |
91 (3,58) |
58 (2,28) |
52 (2,05) |