Con il parametro S-0-0134 è possibile modificare lo stato di funzionamento dell’azionamento e selezionare il modo operativo.
Nome parametro Menu HMI Nome HMI |
Descrizione |
Unit Valore minimo Impostazione di fabbrica valore massimo |
Tipo di dati R/W Persistente Expert |
Indirizzo parametro con bus di campo |
---|---|---|---|---|
Drive Control. Questo parametro contiene la parola di controllo. Tipo: Esadecimale - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 |
- 0 - 65535 |
R/W - - - |
IDN S-0-0134 |
Bit |
Significato |
---|---|
0 ... 7 |
Riservato |
8 ... 10 |
Valore 0: modo di funzionamento primario. valore 1: modo di funzionamento secondario 1. valore 2: modo di funzionamento secondario 2. Valore > 2: Riservato. Per ulteriori informazioni sui modi di funzionamento, vedere Modi di funzionamento sincroni ciclici. |
11 ... 12 |
Riservato |
13 |
Valore 0: Arresto azionamento valore 1: Riavvio azionamento (dopo Arresto) |
14 |
Valore 0: Disabilitazione azionamento valore 1: Abilitazione azionamento |
15 |
Valore 0: Azionamento OFF valore 1: Azionamento ON |
Con il parametro S-0-0099 è possibile eseguire il reset degli errori rilevati (transizione stato T15).
Nome parametro Menu HMI Nome HMI |
Descrizione |
Unit Valore minimo Impostazione di fabbrica valore massimo |
Tipo di dati R/W Persistente Expert |
Indirizzo parametro con bus di campo |
---|---|---|---|---|
Reset class 1 diagnostic. Se questo comando di procedura viene ricevuto dall'azionamento tramite il canale di servizio, gli errori rilevati, i bit di errore e il meccanismo di spegnimento vengono cancellati. Tipo: Binario - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 Nome classe: GDP_Basic |
- 0 0 7 |
R/W - - - |
IDN S-0-0099 |