Collegamento ingressi e uscite digitali (CN6)

Generale

L'apparecchio dispone di ingressi e di uscite configurabili. L'assegnazione standard e l'assegnazione configurabile dipendono dal modo operativo selezionato. Per ulteriori informazioni, vedere Ingressi e uscite segnale digitali.

Specifiche dei cavi

Schermatura:

-

Doppino intrecciato:

-

PELV:

Necessario

Struttura dei cavi:

0,25 mm2, (AWG 22)

Lunghezza massima cavo:

30 m (98,4 ft)

Caratteristiche dei morsettiCN6

Caratteristica

Unità

Valore

Sezione della connessione

mm2

(AWG)

0,2 ... 1,0

(24 ... 16)

Lunghezza spellatura

mm

(in)

10

(0,39)

Schema di cablaggio

Segnale

Significato

DQCOM

Potenziale di riferimento di DQ0 ... DQ2

DQ0

Uscita digitale 0

DQ1

Uscita digitale 1

DQ2

Uscita digitale 2

SHLD

Collegamento schermatura

DICOM

Potenziale di riferimento di DI0 ... DI5

DI0/CAP1

Ingresso digitale 0/ingresso Capture 1

DI1/CAP2

Ingresso digitale 1 /i ngresso Capture 2

DI2/CAP3(1)

Ingresso digitale 2 /i ngresso Capture 3(1)

DI3

Ingresso digitale 3

DI4

Ingresso digitale 4

DI5

Ingresso digitale 5

(1) Disponibile con versione hardware ≥RS03

I connettori sono codificati. In fase di collegamento accertarsi della corretta assegnazione.

La configurazione e l'assegnazione standard degli ingressi e delle uscite è descritta nella sezione Ingressi e uscite segnale digitali.

Collegamento degli ingressi e delle uscite digitali

  • Collegare le connessioni digitali a CN6.

  • Collegare a terra la schermatura su SHLD.

  • Accertarsi che il bloccaggio dei connettori sulla carcassa sia inserito.