L'encoder motore è un encoder Hiperface integrato nel motore. Fornisce informazioni sulla posizione del motore al dispositivo.
Schermatura: |
Necessario, entrambe le estremità collegate a massa |
Doppino intrecciato: |
Necessario |
PELV: |
Necessario |
Struttura dei cavi: |
6 * 0,14 mm2 + 2 * 0,34 mm2 (6 * AWG 24 + 2 * AWG 20) |
Lunghezza massima cavo: |
100 m (328,08 ft) |
Utilizzare cavi preconfezionati per ridurre al minimo il rischio di errori di cablaggio, vedere Accessori e parti di ricambio.
Pin |
Segnale |
Motore, Pin |
Coppia |
Significato |
I/U |
---|---|---|---|---|---|
1 |
COS+ |
9 |
2 |
Segnale coseno |
I |
2 |
REFCOS |
5 |
2 |
Riferimento per segnale coseno |
I |
3 |
SIN+ |
8 |
3 |
Segnale seno |
I |
6 |
REFSIN |
4 |
3 |
Riferimento per il segnale seno |
I |
4 |
Data |
6 |
1 |
Dati ricevuti, dati di trasmissione |
I/U |
5 |
Data |
7 |
1 |
Dati ricevuti e dati di trasmissione, invertiti |
I/U |
7 ... 8 |
- |
4 |
Riservato |
||
A |
ENC+10V_OUT |
10 |
5 |
Alimentazione encoder |
O |
B |
ENC_0V |
11 |
5 |
Potenziale di riferimento per alimentazione encoder |
|
SHLD |
Schermatura |
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Assicurarsi che il cablaggio, i cavi e le interfacce collegate siano conformi ai requisiti PELV.
Collegare il connettore a CN3 Encoder-1.
Accertarsi che il bloccaggio dei connettori sulla carcassa sia inserito.
Quando si utilizzano cavi preconfezionati, instradare i cavi dal motore all'azionamento iniziando dal motore. Tale operazione è spesso più veloce e agevole se si utilizzano i connettori confezionati lato motore.