Connessione |
Assegnazione |
---|---|
CN1 |
Alimentazione stadio finale |
CN2 |
Alimentazione di controllo 24 Vdc e funzione di sicurezza STO |
CN3 |
Encoder motore (encoder 1) |
CN4 |
PTO (simulazione encoder ESIM) |
CN5 |
PTI (segnali A/B, segnali P/D, segnali CW/CCW) |
CN6 |
Ingressi/uscite digitali |
CN7 |
Modbus (interfaccia di messa in servizio) |
CN8 |
Resistenza di frenatura esterna |
CN9 |
Collegamento bus DC per funzionamento parallelo |
CN10 |
Fasi del motore |
CN11 |
Freno d'arresto |
Slot 1 |
Modulo Safety |
Slot 2 |
Modulo encoder (encoder 2) |
Slot 3 |
Bus di campo SERCOS III |