Connessione PTO (Pulse Train Out, CN4)

Generale

Sull'uscita PTO (Pulse Train Out, CN4) vengono emessi i segnali da 5 V. A seconda del parametro PTO_mode questi sono segnali ESIM (simulazione encoder) o segnali di ingresso PTI trasmessi logicamente (segnali P/D, segnali A/B, segnali CW/CCW). I segnali di uscita PTO possono essere utilizzati come segnale di ingresso PTI per un altro azionamento. Il livello di segnale è conforme a RS422 vedere Uscita PTO (CN4). L'uscita PTO trasporta segnali a 5 V, anche se il segnale di ingresso PTI è un segnale a 24 V.

Disponibilità

Disponibile con la versione firmware ≥V01.04.

Specifiche dei cavi

Schermatura:

Necessario, entrambe le estremità collegate a massa

Doppino intrecciato:

Necessario

PELV:

Necessario

Struttura dei cavi:

8 * 0,14 mm2 (8 * AWG 24)

Lunghezza massima cavo:

100 m (328 ft)

Utilizzare cavi preconfezionati per ridurre al minimo il rischio di errori di cablaggio, vedere Accessori e parti di ricambio.

Schema di cablaggio

Schema di collegamento Pulse Train Out (PTO)

Pin

Segnale

Coppia

Significato

1

ESIM_A

2

ESIM canale A

2

ESIM_A

2

ESIM canale A, invertito

4

ESIM_B

1

ESIM canale B

5

ESIM_B

1

ESIM canale B, invertito

3

ESIM_I

3

ESIM impulso di posizione

6

ESIM_I

3

ESIM impulso di posizione, invertito

7

PTO_0V

4

Potenziale di riferimento

8

PTO_0V

4

Potenziale di riferimento

PTO: segnali PTI trasmessi logicamente

Sull'uscita PTO, i segnali di ingresso PTI possono essere emessi nuovamente per azionare un azionamento successivo (daisy chain). A seconda del segnale di ingresso il segnale di uscita può essere un segnale P/D, A/B o CW/CCW. L'uscita PTO trasporta segnali a 5 V.

Collegamento PTO

  • Collegare il connettore a CN4. Accertarsi che l'assegnazione dei connettori sia corretta.

  • Accertarsi che il bloccaggio dei connettori sulla carcassa sia inserito.