Diagnosi mediante l'HMI integrata

Panoramica

Tramite il display di 7 segmenti l'utente vengono trasmesse informazioni all'utente.

Con l'impostazione di fabbrica il display di 7 segmenti indica gli stati di funzionamento. Gli stati di funzionamento sono descritti nella sezione Stati di funzionamento.

Messaggio

Descrizione

(INIT)

Stato di funzionamento 1 Start

(nrdy)

Stato di funzionamento 2 Not Ready To Switch On

(dis)

Stato di funzionamento 3 Switch On Disabled

(rdy)

Stato di funzionamento 4 Ready To Switch On

(son)

Stato di funzionamento 5 Switched On

(run) e (halt)

Stato di funzionamento 6 Operation Enabled

(stop)

Stato di funzionamento 7 Quick Stop Active

(flt)

Stato di funzionamento 8 Fault Reaction Active e 9 Fault

Messaggi supplementari

La seguente tabella contiene una panoramica generale dei messaggi che è possibile visualizzare sull'HMI integrata.

Messaggio

Descrizione

(Card)

I dati memorizzati nella memory card sono diversi da quelli presenti nel prodotto. Per informazioni su come procedere, vedere Memory card.

(disp)

È collegata un'HMI esterna. L'HMI integrata è disattivata.

(fsu)

Eseguire un First Setup. Vedere Prma accensione dell'azionamento

(mot)

È stato rilevato un nuovo motore. Per la sostituzione di un motore, vedere la sezione Conferma della sostituzione del motore.

(prot)

Parte dell'HMI integrata è stata bloccata mediante il parametro HMIlocked.

(slt1) ... (slt2)

Il prodotto ha rilevato una modifica della dotazione di moduli. Per la sostituzione dei moduli, vedere la sezione Conferma della sostituzione di un modulo.

(ulow)

Tensione dell'alimentazione di controllo 24 Vcc insufficiente al momento dell'inizializzazione.

(8888)

Alimentazione di controllo 24 Vcc insufficiente.

(wdog)

Errore non determinabile di sistema. Rivolgersi al rappresentante Schneider Electric.

(----)

Firmware non disponibile. Provare a reinstallare il firmware. Se la condizione persiste, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric.

Se l'HMI visualizza un messaggio non contenuto in questa guida utente, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric.