Dimensioni

Dimensioni LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90, LXM32•D12, LXM32•D18 e LXM32•D30M2

Caratteristica

Unità

Valore

LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90

LXM32•D12, LXM32•D18, LXM32•D30M2

B

mm (in)

68 ±1 (2,68 ±0,04)

68 ±1 (2,68 ±0,04)

H

mm (in)

270 (10,63)

270 (10,63)

e

mm (in)

24 (0,94)

24 (0,94)

a

mm (in)

20 (0,79)

20 (0,79)

Tipo di raffreddamento

-

Convenzione(1)

Ventilatore 40 mm (1,57 in)

(1) Maggiore di 1 m/s

Dimensioni LXM32•D30N4 e LXM32•D72

Caratteristica

Unità

Valore

LXM32•D30N4

LXM32•D72

B

mm (in)

68 ±1 (2,68 ±0,04)

108 ±1 (4,25 ±0,04)

H

mm (in)

270 (10,63)

274 (10,79)

e

mm (in)

13 (0,51)

13 (0,51)

E

mm (in)

42 (1,65)

82 (3,23)

a

mm (in)

20 (0,79)

24 (0,94)

Tipo di raffreddamento

-

Ventilatore 60 mm (2,36 in)

Ventilatore 80 mm (3,15 in)

Massa

Caratteristica

Unità

Valore

LXM32•U45

LXM32•U60, LXM32•U90

LXM32•D12, LXM32•D18M2

LXM32•D18N4, LXM32•D30M2

LXM32•D30N4

LXM32•D72

Massa

kg (lb)

1,8 (3,97)

1,9 (4,19)

2,0 (4,41)

2,2 (4,85)

2,8 (6,17)

4,9 (10,8)