|
Descrizione |
Riferimento |
|---|---|
|
Cavo encoder 3 m (9,84 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; lato motore connettore circolare a 12 poli Y-TEC, lato apparecchio connettore a 10 poli RJ45 |
VW3M8100R30 |
|
Cavo encoder 5 m (16,4 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; lato motore connettore circolare a 12 poli Y-TEC, lato apparecchio connettore a 10 poli RJ45 |
VW3M8100R50 |
|
Cavo encoder 10 m (32,8 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; lato motore connettore circolare a 12 poli Y-TEC, lato apparecchio connettore a 10 poli RJ45 |
VW3M8100R100 |
|
Cavo encoder 15 m (49,2 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; lato motore connettore circolare a 12 poli Y-TEC, lato apparecchio connettore a 10 poli RJ45 |
VW3M8100R150 |
|
Cavo encoder 25 m (82 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; lato motore connettore circolare a 12 poli Y-TEC, lato apparecchio connettore a 10 poli RJ45 |
VW3M8100R250 |
|
Cavo encoder 1,5 m (4,92 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; lato motore connettore circolare a 12 poli M23, lato apparecchio connettore a 10 poli RJ45 |
VW3M8102R15 |
|
Cavo encoder 3 m (9,84 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; lato motore connettore circolare a 12 poli M23, lato apparecchio connettore a 10 poli RJ45 |
VW3M8102R30 |
|
Cavo encoder 5 m (16,4 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; lato motore connettore circolare a 12 poli M23, lato apparecchio connettore a 10 poli RJ45 |
VW3M8102R50 |
|
Cavo encoder 10 m (32,8 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; lato motore connettore circolare a 12 poli M23, lato apparecchio connettore a 10 poli RJ45 |
VW3M8102R100 |
|
Cavo encoder 15 m (49,2 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; lato motore connettore circolare a 12 poli M23, lato apparecchio connettore a 10 poli RJ45 |
VW3M8102R150 |
|
Cavo encoder 20 m (65,6 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; lato motore connettore circolare a 12 poli M23, lato apparecchio connettore a 10 poli RJ45 |
VW3M8102R200 |
|
Cavo encoder 25 m (82 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; lato motore connettore circolare a 12 poli M23, lato apparecchio connettore a 10 poli RJ45 |
VW3M8102R250 |
|
Cavo encoder 50 m (164 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; lato motore connettore circolare a 12 poli M23, lato apparecchio connettore a 10 poli RJ45 |
VW3M8102R500 |
|
Cavo encoder 75 m (246 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; lato motore connettore circolare a 12 poli M23, lato apparecchio connettore a 10 poli RJ45 |
VW3M8102R750 |
|
Cavo encoder 25 m (82 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; entrambe le estremità del cavo libere |
VW3M8222R250 |
|
Cavo encoder 50 m (164 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; entrambe le estremità del cavo libere |
VW3M8222R500 |
|
Cavo encoder 100 m (328 ft), (3 x 2 x 0,14 mm2 + 2 x 0,34 mm2) schermato; entrambe le estremità del cavo libere |
VW3M8222R1000 |
|
Cavo encoder 100 m (328 ft), (5 x 2 x 0,25 mm2 + 2 x 0,5 mm2) schermato; entrambe le estremità del cavo libere |
VW3M8221R1000 |
|
Cavo encoder 1 m (3,28 ft), schermato; HD15 D-SUB (maschio); altra estremità del cavo libera |
VW3M4701 |