Visualizzazione dello stato di funzionamento tramite bus di campo

Descrizione

Con il parametro S-0-0135 è possibile leggere le informazioni di stato dell’azionamento.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unit

Valore minimo

Impostazione di fabbrica

valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

S-0-0135

Drive Status.

Questo parametro contiene la parola di stato di AT. Questa può essere utilizzata a scopi diagnostici.

Tipo: Esadecimale - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: Sola lettura

-

0

-

65535

R/-

-

-

-

IDN S-0-0135

Bit

Significato

0 ... 2

Riservato

3

Valore 0: l’azionamento ignora i valori di comando.

valore 1: l'azionamento segue i valori di comando.

4

Valore 0: arresto azionamento non attivo.

valore 1: arresto azionamento attivo.

5 ... 7

Riservato

8 ... 10

Valore 0: modo operativo primario impostato.

valore 1: modo operativo secondario 1 impostato.

valore 2: modo operativo secondario 2 impostato.

Valore > 2: Riservato.

Per ulteriori informazioni sui modi di funzionamento, vedere Modi di funzionamento sincroni ciclici.

11

Riservato

12

Valore 0: nessun errore della classe 0 rilevato.

valore 1: errore della classe 0 rilevato.

13

Valore 0: nessun errore della classe 1, 2, 3 o 4 rilevato.

valore 1: errore della classe 1, 2, 3 o 4 rilevato.

14 ... 15

Valore 0: azionamento non pronto.

valore 1: azionamento pronto per alimentazione di rete.

valore 2: azionamento pronto e alimentato.

valore 3: azionamento abilitato.