Se il controller riceve informazioni su un errore rilevato tramite la comunicazione dei dati di processo, è possibile leggere i codici errore tramite i parametri sotto elencati.
Un elenco dei messaggi d'errore ordinato per codice di errore si trova nella sezione Messaggi d'errore.
Mediante il parametro _LastWarning è possibile visualizzare il codice errore dell'ultimo errore di classe 0 rilevato.
Nome parametro Menu HMI Nome HMI |
Descrizione |
Unit Valore minimo Impostazione di fabbrica valore massimo |
Tipo di dati R/W Persistente Expert |
Indirizzo parametro con bus di campo |
---|---|---|---|---|
Codice errore dell'ultimo errore rilevato della classe di errore 0. Se l'errore rilevato non è più presente, il codice errore viene memorizzato fino al successivo Fault reset. Valore 0: nessun errore di classe 0 Tipo: Decimale senza segno - 2 byte |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 7186 IDN P-0-3028.0.9 |
Mediante il parametro _LastError è possibile leggere il numero di errore dell'ultimo errore rilevato di classe 1 ... 4.
Nome parametro Menu HMI Nome HMI |
Descrizione |
Unit Valore minimo Impostazione di fabbrica valore massimo |
Tipo di dati R/W Persistente Expert |
Indirizzo parametro con bus di campo |
---|---|---|---|---|
Errore che provoca uno stop (classe di errore da 1 a 4). Codice dell'ultimo errore rilevato. Ulteriori errori rilevati non sovrascrivono questo codice errore. Esempio: se la reazione all'errore di un interruttore di finecorsa provoca un errore di sovratensione, questo parametro contiene il numero dell'errore dell'interruttore di finecorsa. Eccezione: gli errori della classe di errore 4 rilevati sovrascrivono le voci presenti. Tipo: Decimale senza segno - 2 byte |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 7178 IDN P-0-3028.0.5 |