Cavi motore

Cavo motore 1,0 mm2

Descrizione

Riferimento

Cavo motore 3 m (9,84 ft), (4 x 1,0 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) schermato; connettore circolare Y-TEC a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5100R30

Cavo motore 5 m (16,4 ft), (4 x 1,0 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) schermato; connettore circolare Y-TEC a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5100R50

Cavo motore 10 m (32,8 ft), (4 x 1,0 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) schermato; connettore circolare Y-TEC a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5100R100

Cavo motore 15 m (49,2 ft), (4 x 1,0 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) schermato; connettore circolare Y-TEC a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5100R150

Cavo motore 25 m (82 ft), (4 x 1,0 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) schermato; connettore circolare Y-TEC a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5100R250

Cavo motore 100 m (328 ft), (4 x 1,0 mm2 + 2 x (2 x 0,75 mm2)) schermato; entrambe le estremità del cavo libere

VW3M5300R1000

Cavo motore 1,5 mm2

Descrizione

Riferimento

Cavo motore 1,5 m (4,92 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5101R15

Cavo motore 3 m (9,84 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5101R30

Cavo motore 5 m (16,4 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5101R50

Cavo motore 10 m (32,8 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5101R100

Cavo motore 15 m (49,2 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5101R150

Cavo motore 20 m (65,6 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5101R200

Cavo motore 25 m (82 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5101R250

Cavo motore 50 m (164 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5101R500

Cavo motore 75 m (246 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5101R750

Cavo motore 25 m (82 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; entrambe le estremità del cavo libere

VW3M5301R250

Cavo motore 50 m (164 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; entrambe le estremità del cavo libere

VW3M5301R500

Cavo motore 100 m (328 ft), (4 x 1,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; entrambe le estremità del cavo libere

VW3M5301R1000

Cavo motore 2,5 mm2

Descrizione

Riferimento

Cavo motore 3 m (9,84 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5102R30

Cavo motore 5 m (16,4 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5102R50

Cavo motore 10 m (32,8 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5102R100

Cavo motore 15 m (49,2 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5102R150

Cavo motore 20 m (65,6 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5102R200

Cavo motore 25 m (82 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5102R250

Cavo motore 50 m (164 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5102R500

Cavo motore 75 m (246 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M23 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5102R750

Cavo motore 25 m (82 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; entrambe le estremità del cavo libere

VW3M5302R250

Cavo motore 50 m (164 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; entrambe le estremità del cavo libere

VW3M5302R500

Cavo motore 100 m (328 ft), (4 x 2,5 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; entrambe le estremità del cavo libere

VW3M5302R1000

Cavo motore 4 mm2

Descrizione

Riferimento

Cavo motore 3 m (9,84 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5103R30

Cavo motore 5 m (16,4 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5103R50

Cavo motore 10 m (32,8 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5103R100

Cavo motore 15 m (49,2 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5103R150

Cavo motore 20 m (65,6 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5103R200

Cavo motore 25 m (82 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5103R250

Cavo motore 50 m (164 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5103R500

Cavo motore 75 m (246 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5103R750

Cavo motore 25 m (82 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; entrambe le estremità del cavo libere

VW3M5303R250

Cavo motore 50 m (164 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; entrambe le estremità del cavo libere

VW3M5303R500

Cavo motore 100 m (328 ft), (4 x 4 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; entrambe le estremità del cavo libere

VW3M5303R1000

Cavo motore 6 mm2

Descrizione

Riferimento

Cavo motore 3 m (9,84 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5105R30

Cavo motore 5 m (16,4 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5105R50

Cavo motore 10 m (32,8 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5105R100

Cavo motore 15 m (49,2 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5105R150

Cavo motore 20 m (65,6 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5105R200

Cavo motore 25 m (82 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5105R250

Cavo motore 50 m (164 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5105R500

Cavo motore 75 m (246 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5105R750

Cavo motore 25 m (82 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; entrambe le estremità del cavo libere

VW3M5305R250

Cavo motore 50 m (164 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; entrambe le estremità del cavo libere

VW3M5305R500

Cavo motore 100 m (328 ft), (4 x 6 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; entrambe le estremità del cavo libere

VW3M5305R1000

Cavo motore 10 mm2

Descrizione

Riferimento

Cavo motore 3 m (9,84 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5104R30

Cavo motore 5 m (16,4 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5104R50

Cavo motore 10 m (32,8 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5104R100

Cavo motore 15 m (49,2 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5104R150

Cavo motore 20 m (65,6 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5104R200

Cavo motore 25 m (82 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5104R250

Cavo motore 50 m (164 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5104R500

Cavo motore 75 m (246 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; connettore circolare M40 a 8 poli sul lato motore, altra estremità del cavo libera

VW3M5104R750

Cavo motore 25 m (82 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; entrambe le estremità del cavo libere

VW3M5304R250

Cavo motore 50 m (164 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; entrambe le estremità del cavo libere

VW3M5304R500

Cavo motore 100 m (328 ft), (4 x 10 mm2 + (2 x 1 mm2)) schermato; entrambe le estremità del cavo libere

VW3M5304R1000