Panoramica

Descrizione

Nel modo operativo Homing (creazione del riferimento) viene creato un riferimento tra una posizione meccanica e la posizione effettiva del motore.

Il riferimento tra la posizione meccanica e la posizione effettiva del motore si ottiene con un movimento verso riferimento o una definizione di misure.

Dopo un movimento verso riferimento o una definizione di misure eseguiti correttamente il motore sarà dotato di un riferimento e il punto zero risulterà valido.

Il punto zero del campo di spostamento è il punto di riferimento per i movimenti assoluti.

Metodi

Sono disponibili vari metodi:

  • Movimento verso riferimento fino a un interruttore di finecorsa

    Nel movimento verso riferimento fino a un interruttore di finecorsa viene eseguito un movimento verso l'interruttore di finecorsa positivo o negativo.

    Al raggiungimento dell'interruttore di finecorsa il motore viene arrestato e viene eseguito un movimento di ritorno al punto di commutazione dell'interruttore di finecorsa.

    Dal punto di commutazione dell'interruttore di finecorsa viene eseguito un movimento verso l'Impulso di posizione successivo del motore o verso una distanza parametrizzabile dal punto di commutazione.

    La posizione dell'impulso di posizione o della distanza parametrizzabile dal punto di commutazione è il punto di riferimento.

  • Movimento verso riferimento fino all'interruttore di riferimento

    nel movimento verso riferimento fino all'interruttore di riferimento viene eseguito un movimento fino all'interruttore di riferimento.

    Al raggiungimento dell'interruttore di riferimento il motore viene arrestato e viene eseguito un movimento verso un punto di commutazione dell'interruttore di riferimento.

    Dal punto di commutazione dell'interruttore di riferimento viene eseguito un movimento sull'impulso di posizione successivo del motore o fino a una distanza dal punto di commutazione parametrizzabile.

    La posizione dell'impulso di posizione o della distanza parametrizzabile dal punto di commutazione è il punto di riferimento.

  • Movimento verso riferimento fino all'impulso di posizione

    Nel movimento verso riferimento fino all'impulso di posizione viene eseguito un movimento dalla posizione effettiva all'impulso di posizione successivo. La posizione dell'impulso di posizione è il punto di riferimento.

  • Impostazione della posizione

    Con la definizione della misura la posizione istantanea viene impostata sul valore di posizione desiderato.

Per ottenere un nuovo punto zero valido, il movimento verso riferimento deve essere portato a termine senza interruzioni. In caso di interruzione del movimento verso riferimento, esso deve essere avviato di nuovo.

I motori con encoder Multiturn forniscono un punto zero valido già dopo l'inserimento.

Avvio del modo operativo

Il parametro S-0-0148 consente di avviare il modo operativo Homing (creazione del riferimento).

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unit

Valore minimo

Impostazione di fabbrica

valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

S-0-0148

Drive controlled homing procedure command.

Questo parametro avvia l'homing con le impostazioni del metodo homing effettuate negli oggetti azionamento.

Tipo: Decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

-

0

-

3

R/W

-

-

-

IDN S-0-0148

Messaggi di stato

Il bus di campo e le uscite segnale permettono di ottenere informazioni sullo stato di funzionamento e sul movimento corrente.

La seguente tabella mostra una panoramica generale delle uscite segnale.

Uscita segnale

Funzione di uscita segnale

DQ0

"No Fault"

Segnala lo stato di funzionamento 4 Ready To Switch On, 5 Switched On e 6 Operation Enabled

DQ1

"Active"

Segnala lo stato di funzionamento 6 Operation Enabled

DQ2

"Freely Available"

Vedere Impostazione delle uscite segnale mediante parametri

È possibile modificare le impostazioni di fabbrica delle uscite, vedere Ingressi e uscite segnale digitali.

Fine del modo operativo

Il modo operativo viene terminato in caso di arresto del motore e al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • Creazione del riferimento completata correttamente

  • Interruzione tramite "Halt" o "Quick Stop"

  • Interruzione in seguito a un errore