Finestra errore di posizionamento

Descrizione

Con la finestra errore di posizionamento di posizione è possibile verificare se il motore si trovi all'interno di un errore posizionamento parametrizzabile.

L'errore di posizionamento è la differenza tra posizione di consegna e posizione effettiva.

La finestra errore di posizionamento è composta dall'errore di posizionamento e dal tempo di monitoraggio.

Disponibilità

La finestra errore di posizionamento è disponibile nei seguenti modi operativi:

  • Jog

  • Homing

  • Cyclic Synchronous Position

Impostazioni

I parametri MON_p_DiffWin_usr e MON_ChkTime definiscono le dimensioni della finestra.

Visualizzazione dello stato

Lo stato può essere visualizzato con un'uscita segnale.

Per leggere lo stato tramite un'uscita di segnale, occorre prima parametrizzare la funzione di uscita segnale “In Position Deviation Window”, vedere Ingressi e uscite segnale digitali.

Il parametro MON_ChkTime agisce contemporaneamente sui parametri MON_p_DiffWin_usr (MON_p_DiffWin), MON_v_DiffWin, MON_v_Threshold e MON_I_Threshold.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unit

Valore minimo

Impostazione di fabbrica

valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

MON_p_DiffWin_usr

Monitoraggio dell'errore di posizionamento.

Il sistema verifica se l'azionamento durante l'intervallo di tempo impostato mediante MON_ChkTime si trovi all'interno dello scostamento ammesso.

Lo stato può essere visualizzato attraverso un'uscita parametrizzabile.

Il valore minimo, l'impostazione di fabbrica e il valore massimo dipendono dal fattore di scalatura.

Tipo: Decimale con segno - 4 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

Le impostazioni modificate vengono acquisite immediatamente.

usr_p

0

131

2147483647

INT32

R/W

per.

-

Modbus 1662

IDN P-0-3006.0.63

MON_ChkTime

(ConF)(i-o-)

(tthr)

Finestra tempo di monitoraggio.

Impostazione di un intervallo di tempo per il monitoraggio di errore di posizionamento, errore di velocità, valore di velocità e valore di corrente. Se il valore monitorato per l'intervallo di tempo impostato rientra nell'intervallo ammesso, la funzione di monitoraggio emette un risultato positivo.

Lo stato può essere visualizzato attraverso un'uscita parametrizzabile.

Tipo: Decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

Le impostazioni modificate vengono acquisite immediatamente.

ms

0

0

9999

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1594

IDN P-0-3006.0.29