Una resistenza di frenatura di valore nominale insufficiente può provocare sovratensione sul bus DC. La sovratensione sul bus DC provoca la disattivazione dello stadio finale. Il motore non viene più decelerato attivamente.
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
In corso di esercizio il resistore di frenatura può raggiungere temperature superiori ai 250 °C (482 °F).
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
Quando si utilizza una resistore di frenatura esterno, eseguire le seguenti operazioni:
impostare il parametro RESint_ext su "External Braking Resistor".
Impostare i parametri RESext_P, RESext_R e RESext_ton.
Il valore massimo di RESext_P e il valore minimo di RESext_R dipendono dallo stadio finale, vedere Dati della resistenza di frenatura.
Per ulteriori informazioni vedere la sezione Dimensionamento della resistenza di frenatura.
Se la potenza rialimentata è superiore a quella che può accettare il resistore di frenatura, viene visualizzata una segnalazione d'errore e lo stadio finale si disattiva.
|
Nome parametro Menu HMI Nome HMI |
Descrizione |
Unit Valore minimo Impostazione di fabbrica valore massimo |
Tipo di dati R/W Persistente Expert |
Indirizzo parametro con bus di campo |
|---|---|---|---|---|
|
Scelta del tipo di resistore di frenatura. 0 / Internal Braking Resistor / ( int): Resistenza di frenatura interna 1 / External Braking Resistor / ( Eht): Resistenza di frenatura esterna 2 / Reserved / (rSVd): Riservato Tipo: Decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato. Le impostazioni modificate vengono acquisite con l'attivazione successiva dello stadio finale. |
- 0 0 2 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1298 IDN P-0-3005.0.9 |
|
|
Potenza nominale del resistore di frenatura esterno. Il valore massimo dipende dallo stadio finale. Tipo: Decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato. Le impostazioni modificate vengono acquisite con l'attivazione successiva dello stadio finale. |
W 1 10 - |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1316 IDN P-0-3005.0.18 |
|
|
Valore di resistenza del resistore di frenatura esterno. Il valore minimo dipende dallo stadio finale. Tipo: Decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 In passi di 0,01 Ω. L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato. Le impostazioni modificate vengono acquisite con l'attivazione successiva dello stadio finale. |
Ω - 100,00 327,67 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1318 IDN P-0-3005.0.19 |
|
|
Tempo di inserzione max. ammesso del resistore di frenatura esterno. Tipo: Decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato. Le impostazioni modificate vengono acquisite con l'attivazione successiva dello stadio finale. |
ms 1 1 30000 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1314 IDN P-0-3005.0.17 |