Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Enable |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. L'ingresso Enable avvia o termina l'esecuzione di un blocco funzione.
|
InputNumber |
UINT |
Valore predefinito: 1 ATV320: Campo valori: 1...6
ATV340/ATV6••/ATV9••: Campo valori: 1...14
LXM32A/LXM32ICAN: Campo valori: 1...4
LXM32M: Campo valori: 1...10
SD328A: Campo valori: 1...4
Lexium ILA, ILE e ILS integrated drives: Campo valori: 1...4
|
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Valid |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Restituisce il valore di un codice diagnostico. Consultare i codici di diagnostica della libreria. Se il valore è 0 e se l'uscita Error di questo blocco funzione è impostato a TRUE, il codice diagnostico può essere letto con l'uscita AxisErrorID del blocco funzione MC_ReadAxisError. |
Value |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
Ingresso/uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
|
---|---|---|---|
Input |
MC_Input_Ref |
Input È un tipo di dati speciale per gli ingressi analogici e digitali (se disponibile). Il tipo di dati corrisponde al riferimento all'asse dalla configurazione del dispositivo (istanza) a cui appartengono gli ingressi (come per Axis). Nel caso di blocchi funzione forniti per leggere ingressi digitali e analogici, Input sostituisce l'ingresso Axis. |