Informazioni sul manuale

Ambito del documento

I blocchi funzione delle tre librerie descritte qui sono utilizzati nell'ambiente software EcoStruxure Machine Expert per controllare:

  • azionamenti ATV320, ATV340, ATV6••, ATV9•• e LXM32M e Lexium ILA, ILE e ILS integrated drives su CANopen, EtherNet/IP e Modbus TCP

  • azionamenti LXM32A, azionamenti integrati LXM32ICAN e azionamenti SD328A su CANopen

I blocchi funzione sono conformi allo standard IEC 61131-3.

Nota di validità

Questo documento è stato aggiornato per la versione di EcoStruxureTM Machine Expert V2.1.

Le caratteristiche descritte nel presente documento, nonché quelli descritti nei documenti inclusi nella sezione Documenti correlati seguente, sono disponibili online. Per accedere alle informazioni online, consultare la homepage di Schneider Electric www.se.com/ww/en/download/.

Le caratteristiche descritte nel presente documento dovrebbero essere uguali a quelle che appaiono online. In base alla nostra politica di continuo miglioramento, è possibile che il contenuto della documentazione sia revisionato nel tempo per migliorare la chiarezza e la precisione. Nell'eventualità in cui si noti una differenza tra il documento e le informazioni online, fare riferimento in priorità alle informazioni online.

Documenti correlati

Titolo della documentazione

Codice di riferimento

EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione

EIO0000002854 (eng)

EIO0000002855 (fre)

EIO0000002856 (ger)

EIO0000002858 (spa)

EIO0000002857 (ita)

EIO0000002859 (chi)

EcoStruxure Machine Expert - Funzioni e librerie - Guida utente

EIO0000002829 (eng)

EIO0000002830 (fre)

EIO0000002831 (ger)

EIO0000002833 (spa)

EIO0000002832 (ita)

EIO0000002834 (chi)

EcoStruxure Machine Expert - Industrial Ethernet - Guida utente

EIO0000003053 (eng)

EIO0000003054 (fre)

EIO0000003055 (ger)

EIO0000003057 (spa)

EIO0000003056 (ita)

EIO0000003058 (chi)

EcoStruxure Machine Expert - Device Type Manager (DTM) - Guida utente

EIO0000003047 (eng)

EIO0000003048 (fre)

EIO0000003049 (ger)

EIO0000003051 (spa)

EIO0000003050 (ita)

EIO0000003052 (chi)

Altivar Machine ATV320 Variable Speed Drives for Asynchronous and Synchronous Motors - Manuale di programmazione

NVE41295 (eng)

NVE41296 (fre)

NVE41297 (ger)

NVE41298 (spa)

NVE41299 (ita)

NVE41300 (chi)

ATV320 - Communication Parameters

NVE41316 (eng)

Altivar Machine 320 Variable Speed Drives for Asynchronous and Synchronous Motors - CANopen Manual - VW3A3608, 618, 628

NVE41309 (eng)

Altivar Machine ATV320 Variable Speed Drives For Asynchronous and Synchronous Motors - Modbus TCP - EtherNet/IP Manual - VW3A3616

NVE41313 (eng)

Altivar Machine ATV340 Variable Speed Drives for Asynchronous and Synchronous Motors - Manuale di programmazione

NVE61643 (eng)

NVE61644 (fre)

NVE61645 (ger)

NVE61647 (spa)

NVE61648 (ita)

NVE61649 (chi)

ATV340 - Parametri di comunicazione

NVE61728 (eng)

Altivar Machine ATV340 Variable Speed Drives for Asynchronous and Synchronous Motors - CANopen Manual - VW3A3608, 618, 628

NVE61655 (eng)

Altivar Machine ATV340 Variable Speed Drives for Asynchronous and Synchronous Motors - Ethernet Embedded Manual

NVE61653 (eng)

Altivar Process - Variable Speed Drives ATV630, ATV650, ATV660, ATV680 - Manuale di programmazione

EAV64318 (eng)

EAV64320 (fre)

EAV64321 (ger)

EAV64322 (spa)

EAV64323 (ita)

EAV64324 (chi)

EAV64318RU (rus)

ATV600 - Communication parameters

EAV64332 (eng)

Altivar Process ATV600 Variable Speed Drive for Asynchronous and Synchronous Motors - CANopen Manual - VW3A3608, 618, 628

EVA64333 (eng)

Altivar Process ATV600 - Variable Speed Drives for Asynchronous and Synchronous Motors - Embedded Ethernet Manual

EAV64327 (eng)

Altivar Process ATV600 - Variable Speed Drives for Asynchronous and Synchronous Motors - EthernetIP Modbus TCP Manual: VW3A3720, VW3A3721

EAV64328 (eng)

Altivar Process - Variable Speed Drives ATV930, ATV950, ATV960, ATV980, ATV993 - Manuale di programmazione

NHA80757 (eng)

NHA80758 (fre)

NHA80759 (ger)

NHA80760 (spa)

NHA80761 (ita)

NHA80762 (chi)

Altivar Process 900 - CANopen Manual - VW3A3608, 618, 628

NHA80945 (eng)

Altivar Process 900 - Ethernet manual - Embedded

NHA80940 (eng)

Lexium 32A - Servoazionamenti - Guida utente

0198441113755 (eng)

0198441113756 (fre)

0198441113754 (ger)

0198441113758 (spa)

0198441113757 (ita)

0198441113759 (chi)

LXM32A - Interfaccia CANopen - Manuale del bus di campo

0198441113779 (eng)

0198441113780 (fre)

0198441113778 (ger)

Lexium 32i CAN e BMi - Sistema di servoazionamento integrato - Manuale utente

0198441113950 (eng)

0198441113951 (fre)

0198441113949 (ger)

0198441113953 (spa)

0198441113952 (ita)

0198441113954 (chi)

Lexium 32M - Servoazionamenti - Guida utente

0198441113767 (eng)

0198441113768 (fre)

0198441113766 (ger)

0198441113770 (spa)

0198441113769 (ita)

0198441113771 (chi)

LXM32M - CANopen Module - Manuale del bus di campo

0198441113790 (eng)

0198441113791 (fre)

0198441113789 (ger)

LXM32M - EtherNet/IP Module - Manuale del bus di campo

0198441113802 (eng)

0198441113803 (fre)

0198441113801 (ger)

LXM32M - Modbus TCP Module - Manuale del bus di campo

0198441113843 (eng)

0198441113844 (fre)

0198441113842 (ger)

SD328A Manuale del prodotto

0198441113700 (eng)

0198441113699 (ger)

SD328A CANopen - Manuale del bus di campo

0198441113718 (eng)

0198441113717 (ger)

ILA1B, ILA1F, ILA1R - Lexium Integrated Drive - Manuale del prodotto

0198441113562 (eng)

0198441113561 (ger)

ILE1B, ILE1F, ILE1R - Lexium Integrated Drive - Manuale del prodotto

0198441113568 (eng)

0198441113567 (ger)

ILS1B, ILS1F, ILS1R - Lexium Integrated Drive - Manuale del prodotto

0198441113574 (eng)

0198441113573 (ger)

IL•1F CANopen DS301 - Fieldbus interface - Manuale del bus di campo

0198441113586 (eng)

0198441113585 (ger)

ILA2K EtherNet/IP Lexium Integrated Drive - Manuale del prodotto

0198441113670 (eng)

0198441113669 (ger)

ILE2K EtherNet/IP Lexium Integrated Drive - Manuale del prodotto

0198441113676 (eng)

0198441113675 (ger)

ILS2K EtherNet/IP Lexium Integrated Drive - Manuale del prodotto

0198441113682 (eng)

0198441113681 (ger)

ILA2T Modbus TCP Lexium Integrated Drive - Manuale del prodotto

0198441113652 (eng)

0198441113651 (ger)

ILE2T Modbus TCP Lexium Integrated Drive - Manuale del prodotto

0198441113658 (eng)

0198441113657 (ger)

ILS2T Modbus TCP Lexium Integrated Drive - Manuale del prodotto

0198441113664 (eng)

0198441113663 (ger)

Informazioni relative al prodotto

 AVVERTIMENTO
PERDITA DI CONTROLLO
  • Il progettista degli schemi di controllo deve prendere in considerazione le potenziali modalità di errore dei vari percorsi di controllo e, per alcune funzioni di controllo particolarmente critiche, deve fornire i mezzi per raggiungere uno stato di sicurezza durante e dopo un errore di percorso. Esempi di funzioni di controllo critiche sono ad esempio l'arresto di emergenza e l'arresto di finecorsa, l'interruzione dell'alimentazione e il riavvio.
  • Per le funzioni di controllo critiche occorre prevedere sequenze di controllo separate o ridondanti.
  • Le sequenze di controllo del sistema possono includere link di comunicazione. È necessario fare alcune considerazioni sulle implicazioni di ritardi improvvisi nelle comunicazioni del collegamento.
  • Osservare tutte le norme per la prevenzione degli incidenti e le normative di sicurezza locali.1
  • Prima della messa in servizio dell'apparecchiatura, controllare singolarmente e integralmente il funzionamento di ciascun controller.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

1 Per ulteriori informazioni, fare riferimento a NEMA ICS 1.1 (ultima edizione), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" e a NEMA ICS 7.1 (ultima edizione), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" o alla pubblicazione equivalente valida nel proprio paese.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA
  • Con questa apparecchiatura utilizzare esclusivamente il software approvato da Schneider Electric.
  • Aggiornare il programma applicativo per ogni modifica della configurazione fisica dell'hardware.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Terminologia derivata dagli standard

I termini tecnici, la terminologia, i simboli e le descrizioni corrispondenti in questo manuale o che compaiono nei o sui prodotti stessi, derivano in genere dai termini o dalle definizioni degli standard internazionali.

Nell'ambito dei sistemi di sicurezza funzionale, degli azionamenti e dell'automazione generale, questi includono anche espressioni come sicurezza, funzione di sicurezza, stato sicuro, anomalia, reset anomalie, malfunzionamento, guasto, errore, messaggio di errore, pericoloso, ecc.

Tra gli altri, questi standard includono:

Standard

Descrizione

IEC 61131-2:2007

Controller programmabili, parte 2: Requisiti e test delle apparecchiature.

ISO 13849-1:2015

Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza

Principi generali per la progettazione.

EN 61496-1:2013

Sicurezza del macchinario – Apparecchiature elettrosensibili di protezione

Parte 1: Requisiti generali e test

ISO 12100:2010

Sicurezza dei macchinari - Principi generali di progettazione - Valutazione e riduzione dei rischi

EN 60204-1:2006

Sicurezza dei macchinari - Apparecchiature elettriche dei macchinari - Parte 1: Requisiti generali

ISO 14119:2013

Sicurezza dei macchinari - Dispositivi di interblocco associati alle protezioni - Principi di progettazione e selezione

ISO 13850:2015

Sicurezza dei macchinari - Arresto di emergenza - Principi di progettazione

IEC 62061:2015

Sicurezza dei macchinari - Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza

IEC 61508-1:2010

Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili di sicurezza – Requisiti generali

IEC 61508-2:2010

Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per applicazioni di sicurezza – Requisiti per sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per applicazioni di sicurezza.

IEC 61508-3:2010

Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili di sicurezza: Requisiti software

IEC 61784-3:2016

Reti di comunicazione industriale - Profili - Parte 3: bus di campo di sicurezza funzionale - Regole generali e definizioni del profilo.

2006/42/EC

Direttiva macchine

2014/30/EU

Direttiva compatibilità elettromagnetica

2014/35/EU

Direttiva bassa tensione

I termini utilizzati nel presente documento possono inoltre essere utilizzati indirettamente, in quanto provenienti da altri standard, quali:

Standard

Descrizione

Serie IEC 60034

Macchine elettriche rotative

Serie IEC 61800

Sistemi di azionamento ad alimentazione elettrica e velocità regolabile

Serie IEC 61158

Comunicazioni dati digitali per misure e controlli – Bus di campo per l'uso con i sistemi di controllo industriali

Infine, l’espressione area di funzionamento può essere utilizzata nel contesto di specifiche condizioni di pericolo e in questo caso ha lo stesso significato dei termini area pericolosa o zona di pericolo espressi nella Direttiva macchine (2006/42/EC) e ISO 12100:2010.

NOTA: Gli standard indicati in precedenza possono o meno applicarsi ai prodotti specifici citati nella presente documentazione. Per ulteriori informazioni relative ai singoli standard applicabili ai prodotti qui descritti, vedere le tabelle delle caratteristiche per tali codici di prodotti.