Questo blocco funzione avvia la modalità operativa Profile Velocity. Nella modalità operativa Profile Velocity, viene effettuato un movimento con una velocità di destinazione. L'origine della velocità di destinazione è impostata tramite l'ingresso SetpointSource.
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. Un fronte di salita dell'ingresso Execute avvia il blocco funzione. Il blocco funzione continua a essere eseguito e l'uscita Busy è impostata a TRUE. È possibile riavviare questo blocco funzione durante l'esecuzione. I valori di destinazione vengono sovrascritti dai nuovi valori nel momento in cui si verifica il fronte di salita. |
SetpointSource |
ET_SetpointSource_SD328A |
Intervallo valori: 0...1 Valore predefinito: 0 Origine della velocità di destinazione.
Vedere anche Tipo dati specifico del produttoreET_SetpointSource_SD328A. |
Velocity |
DINT |
Intervallo di valori: -3000...3000 Valore predefinito: 0 Velocità di destinazione in rpm. |
ZeroWindow |
UINT |
Intervallo di valori: 0...1000 Valore predefinito: 0 Finestra tensione zero all'ingresso analogico in mV. Esempio: se il valore è 20, il campo -20 ... 20 mV è interpretato come 0. |
MaxVelocity |
INT |
Intervallo di valori: -30000...30000 Valore predefinito: 3000 Il valore specifica la velocità massima di rotazione (ANA1 = 10 V) in rpm. Adattare il valore al motore e alle condizioni meccaniche. Il valore viene considerato solo se l'ingresso SetpointSource è impostato a 1 / AnalogInput. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
VelocityZero |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
Busy |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
NOTA: L'uscita Busy rimane TRUE anche se la velocità di destinazione è stata raggiunta o Execute diventa FALSE. L'uscita Busy viene impostata a FALSE non appena viene eseguito un altro blocco funzione come MC_Stop.
|
CommandAborted |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
Error |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE.
|
ErrorID |
WORD |
Restituisce il valore di un codice diagnostico. Consultare i codici di diagnostica della libreria. Se il valore è 0 e se l'uscita Error di questo blocco funzione è impostato a TRUE, il codice diagnostico può essere letto con l'uscita AxisErrorID del blocco funzione MC_ReadAxisError. |
Ingresso/uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
|
---|---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
Riferimento all'asse (istanza) per cui deve essere eseguito il blocco funzione (corrisponde al nome dell'asse). Il nome dell'asse deve essere definito nella struttura EcoStruxure Machine Expert . |