Informazioni generali

Descrizione

La libreria "ApplicationLogger" consente di stabilire una registrazione per il programma applicativo.

La libreria contiene la funzionalità del registro applicazioni, pubblicato includendo la libreria in un progetto. Il registro applicazioni mantiene solo la funzionalità per memorizzare i messaggi di registro e gestire una serie di origini registro. Un'origine registro è un blocco funzione che deve essere implementato all'interno del progetto. È possibile registrare un'origine registro come elemento secondario del registro applicazioni o di un'altra origine registro.

Registrando una serie di origini registro, è possibile creare una struttura di origini registro che rappresenta la struttura del progetto. L'origine registro consente di inviare un messaggio di registro al registro applicazioni.

Poiché ogni origine registro appartiene a una parte data del progetto, il contesto del messaggio di registro è sempre chiaro. All'interno del messaggio di registro, non è necessario includere la parte macchina.

È possibile leggere i messaggi di registro tramite EcoStruxure Machine Expert o il blocco funzione FB_ApplicationLoggerHandler. L'handler EcoStruxure Machine Expert appartiene alla parte interna della libreria ed è sempre attivo.

Se necessario, occorre implementare FB_ApplicationLoggerHandler.

Esempio su come creare una struttura di origini registro per un progetto

G-SE-0064741.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: attivando la funzione registro nelle POU si aumenta il carico di ciclo del programma. Verificare che per l'applicazione siano disponibili le risorse di sistema richieste.

Caratteristiche della libreria

La seguente tabella indica le caratteristiche della libreria:

Caratteristiche

Valore

Titolo della libreria

ApplicationLogger

Società

Schneider Electric

Categoria

Applicazione

Componente

CoreLibraries

Spazio dei nomi predefinito

APL

Attributo del modello del linguaggio

Solo accesso qualificato

Libreria compatibile con le versioni successive

NOTA: Per questa libreria è impostato il solo accesso qualificato. L'accesso alle POU (unità organizzazione programma), alle strutture dati, alle enumerazioni e alle costanti deve quindi avvenire utilizzando lo spazio dei nomi della libreria. Lo spazio dei nomi predefinito della libreria è APL.