Configurazione del tipo Main nella modalità Misuratore di frequenza
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
In Dispositivi, fare doppio clic su Funzioni incorporate > HSC. |
2 |
Selezionare il valore Main nel campo HSC0• > Tipo. |
3 |
Viene creata l'istanza del tipo Main che può essere rinominata nel campo Variabile. |
4 |
Impostare la modalità su Misuratore di frequenza dal menu a discesa HSC0• > Parametri > Modalità. |
5 |
Impostare il valore della base tempo dal menu a discesa Parametri > Tempo. |
6 |
Impostare il valore del filtro antirimbalzo dal menu a discesa HSC0• > Ingressi clock > Filtro A. |
Fare clic sul pulsante Riepiloga IO... per visualizzare le assegnazioni di ingresso e uscita.
Fare riferimento alla guida hardware per i dettagli sul cablaggio.
Il valore di filtro sull'ingresso di tipo Principale influenza la frequenza massima del contatore come indicato nella tabella seguente:
Ingresso |
Valore di filtro |
Frequenza massima contatore |
---|---|---|
A |
4 µs |
50 kHz |
40 µs |
14,5 kHz |