Regolazione dei parametri

Panoramica

L'elenco di parametri riportato nella tabella seguente può essere letto o modificato usando i blocchi funzione HSCGetParam o HSCSetParam.

NOTA: I parametri impostati tramite il programma hanno la priorità sui valori dei parametri configurati nella configurazione HSC. I parametri di configurazione iniziali sono ripristinati all'avvio a freddo o a caldo.

Parametri regolabili

Questa tabella fornisce l'elenco di parametri HSC_PARAMETER_TYPE che possono essere letti o modificati mentre il programma è in esecuzione:

Parametro

Descrizione

HSC_PRESET

Per ottenere o impostare il valore preimpostato di un HSC.

HSC_THRESHOLD0

Per ottenere o impostare il valore di soglia 0 di un HSC.

HSC_THRESHOLD1

Per ottenere o impostare il valore di soglia 1 di un HSC.

NOTA: Per la modalità One-shot, i valori configurati devono seguire la regola:

0 < Valore soglia 0 < Valore soglia 1 < (Preimpostazione - 1)

Ad esempio:

Se i valori configurati correnti sono:

oValore soglia 0 = 100

oValore soglia 1 = 200

oPreimpostazione = 300

E se i valori di configurazione desiderati sono:

oValore soglia 0 = 50

oValore soglia 1 = 120

oPreimpostazione = 150

Impostare il valore di Soglia 1 prima di Preimpostazione.

Se Preimpostazione è impostato a 150 prima, HSCSetParam restituisce un errore di parametro perché Preimpostazione desiderato (150) è inferiore al Valore soglia 1 corrente (200).